Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 12 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 9,72 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,5 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 5 ... 60 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 1500 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Protezione contro induzione | sì | |
Soppressione impulso di attivazione | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Tensione nominale isolamento | 60 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 7 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 220 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1085,5 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | spina cavo Deutsch DT04 , tripolare con PUR Cavo 125 mm | |
Sezione filo | 3 x 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Connettore | ||
Montaggio connessione | Connettore Deutsch DT04-3P-C015 Chiavetta Deutsch: W3P Contatto Deutsch: 1060-16-0622 |
|
Cavo | ||
Lunghezza | L = 125 mm | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 50 mm | |
Diametro | 18 mm | |
Indicazione | sagomato Connettore |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4520C | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6353_ENG | ENG | 1224 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|