Sensore induttivo NCN3-F31K2-N5-B13-S

NCN3-F31K2-N5-B13-S
  • Montaggio diretto su motore standard
  • Certificazioni ATEX & IECEX
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Terminali plug-in
  • Metodo di trasferimento 2:1
  • Campo di temperatura
    -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NCN3-F31K2-N5-B13-S

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misura3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicura0 ... 2,4 mm
Per la distanza operativa garantita sar vedere il Manuale di sicurezza funzionale.
Distanza comando reale2,7 ... 3,3 mm tipico
Elemento di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita2-fili
Dati specifici
Tensione nominale8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazione0 ... 3 kHz
Isteresitipico 5 %
Protezione da cortocircuito
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilità≤ 1,1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Circuito con valvola
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazioni e certificati
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUR 17.0055X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx TUR 17.0055X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx TUR 17.0055X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic)PF13CERT2895 X
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0455
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002305
Approvazione NEPSI
Certificato NEPSIGYJ18.1172X
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Dati meccanici
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite, coppia di serraggio min. 0,5 Nm
Lunghezza senza isolamento: 7 mm , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 13,5 mm , profondità di avvitamento max. 13,5 mm
Sezione conduttori (lato sistema)Versione rigida: 0,14 ... 2,5 mm2
Versione flessibile: 0,14 ... 1,5 mm2
Versione flessibile con terminale a bussola: 0,25 ... 1,5 mm2
Collegamento (lato valvola)come per collegamento (lato sistema)
Sezione conduttori (lato valvola)come per sezione fili (lato sistema)
Materiale della scatolaresistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto
Parte inferiore della scatolaPC
Grado di protezioneIP66 / IP68 / IP69
Coppia serraggio viti di fissaggio4 Nm ... 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia≤ 2 Nm
Coppia di serraggio delle viti del coperchio1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 4 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura1 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
IndicazioneDisinserzione LED
Informazioni generali
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Product Documentation: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Manuale di istruzioniITAPDF196 KB
Functional Safety ManualENGPDF1419 KB

Design / Simulation: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ275 KB

Certificazioni: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:5ALLPDF411 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002305 (Trutnov)ALLPDF1914 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 17 ATEX 8125 XALLPDF784 KB
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 GCML 21UKEX2974XALLPDF254 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx iaIECEx TUR 17.0055XALLLINK---
Schemi di installazione
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF270 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3894AALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6235_ENGENGPDF1229 KB

Prodotti associati : NCN3-F31K2-N5-B13-S

Accessori

fa

fa

fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.