Dati generali |
Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) |
Tipo di uscita | NAMUR |
Distanza di comando misura | 3 mm |
Montaggio incorporato | montaggio incorporabile |
Distanza di comando sicura | 0 ... 2,4 mm Per la distanza operativa garantita sar vedere il Manuale di sicurezza funzionale. |
Distanza comando reale | 2,7 ... 3,3 mm tipico |
Elemento di comando | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 |
Fattore di riduzione rCu | 0,4 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 |
Fattore di riduzione rSt37 | 1 |
Fattore di riduzione rMs | 0,5 |
Tipo di uscita | 2-fili |
Dati specifici |
Tensione nominale | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3 kHz |
Isteresi | tipico 5 % |
Protezione da cortocircuito | sì |
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario |
Consumo corrente | |
| Lastra di misura non rilevata | ≥ 3 mA |
| Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 1,1 ms |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Indicatore stato valvola | LED, giallo |
Parametri Functional Safety |
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 |
MTTFd | 1730 a |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Circuito con valvola |
Tensione | max. 32 V DC |
Corrente | max. 240 mA |
Protezione da cortocircuito | no |
Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilità elettromagnetica | NE 21:2007 |
| Norme | EN IEC 60947-5-2 |
Omologazioni e certificati |
Certificazione IECEx | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Ga | IECEx TUR 17.0055X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx TUR 17.0055X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx TUR 17.0055X |
Approvazione ATEX | |
| Livello di protezione delle apparecchiature Ga | TÜV 17 ATEX 8125 X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gb | TÜV 17 ATEX 8125 X |
| Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic) | PF13CERT2895 X |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Ordinary Location | E87056 |
| Zona pericolosa | E501628 |
| Control Drawing | 116-0455 |
Omologazione CCC | |
| Zona pericolosa | 2020322315002305 |
Approvazione NEPSI | |
| Certificato NEPSI | GYJ18.1172X |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
Collegamento (lato sistema) | Morsetti a vite, coppia di serraggio min. 0,5 Nm Lunghezza senza isolamento: 7 mm , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 13,5 mm , profondità di avvitamento max. 13,5 mm |
Sezione conduttori (lato sistema) | Versione rigida: 0,14 ... 2,5 mm2 Versione flessibile: 0,14 ... 1,5 mm2 Versione flessibile con terminale a bussola: 0,25 ... 1,5 mm2 |
Collegamento (lato valvola) | Presa apparecchio M12 x 1, a 4 poli |
Sezione conduttori (lato valvola) | come per sezione fili (lato sistema) |
Materiale della scatola | resistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto |
Parte inferiore della scatola | PC |
Grado di protezione | IP66 / IP67 / IP69 |
Coppia serraggio viti di fissaggio | 4 Nm ... 5 Nm |
Coppia di serraggio viti custodia | ≤ 2 Nm |
Coppia di serraggio delle viti del coperchio | 1,5 Nm |
Pressa cavo viti di fissaggio | M20 x 1,5 ; max. 4 Nm |
Coppia di serraggio per tappo di chiusura | 1 Nm |
Dimensioni | |
| Altezza | 53 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 106 mm |
Indicazione | Disinserzione LED |
Informazioni generali |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |