Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 12,15 mm | |
Elemento di comando | Target di riferimento secondo EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 45 mm x 45 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,5 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,55 | |
Tipo di uscita | 4-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 18 ... 30 V | |
Corrente di misura d'esercizio | 24 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Isteresi | tip. 5% | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Resistenza ai sovraccarichi | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 3 V a IL (somma di tutte le uscite) max 50 mA |
|
Tensione nominale isolamento | 30 V | |
Corrente di esercizio | 1 ... 30 mA Per ogni uscita | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 300 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Indicazione errore | LED, rosso | |
Parametri Functional Safety | ||
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
Livello di performance (PL) | PL d | |
Categoria | 2 | |
MTTFd | > 7500 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | min. 60 % | |
Distanza di rilascio garantita di un PDDB | 22,5 mm | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 compatibile con EN ISO 61131-2:2007 tipo 1, 2, 3 |
|
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Omologazione E1 | 10R-06 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Altitudine | ≤ 2000 m sopra il livello del mare | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 / IP69 | |
Peso | 108 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 70 mm | |
Diametro | 30 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
I sensori di sicurezza induttivi sono certificati TÜV in conformità alla Direttiva Macchine UE, Livello di prestazioni PLd, Categoria 2 e SIL2. Sono utilizzati per proteggere le macchine e i componenti degli impianti, nonché per un affidabile rilevamento della posizione in questo ambiente. Grazie all'interfaccia OSSD per l'arresto affidabile e ridondante delle uscite elettroniche, consentono un facile collegamento a un PLC di sicurezza o a interfacce di controllo sicure.
Possono essere utilizzati anche come sensori standard. I sensori rilevano in modo affidabile oggetti metallici standard davanti alla superficie del sensore senza codifiche o simili; non vi è alcuna zona cieca. Gli elevati valori di sicurezza caratteristici consentono intervalli di test più lunghi rispetto alle soluzioni simili con microcontroller. 2 sensori possono essere collegati con ridondanza a 2 canali e consentono PLe come soluzione di categoria 3.
Literature | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control Systems | ENG | 251 KB |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 150 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 709 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | TÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00 | ALL | 684 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4597B | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6394A | ALL | 1246 KB |
Software Tools | informazioni sulla liberatoria | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors | 05/2021 | ZIP | 248 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|