Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Sensori di prossimità cilindrico |
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | Due fili | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | AC/DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Frequenza di commutazione | 0 ... 20 Hz | |
Isteresi | 10 ... 20 % tipico 15 % | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 7 V | |
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | max. 3 A | |
Corrente di misura d'esercizio | 8 ... 300 mA AC/DC | |
Corrente residua | < 1,7 mA | |
Intensità dei campi magnetici alternati | 250 mT | |
Intensità dei campi magnetici continui | 100 mT | |
Dati limite | ||
Pressione dinamica di esercizio | 3000 psi | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
LED verde | Power on | |
LED rosso | Stato uscita | |
LED rosso/verde | Indicatore cortocircuiti/sovraccarichi | |
Dati elettrici | ||
Corrente di misura d'esercizio | 20 ... 250 V AC/DC | |
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Connettore a spina | |
Grado di protezione | IP67 | |
Materiale | Custodia: zinco Sonda: alluminio |
|
Connettore | ||
Filettatura | 7/8"-16 UN | |
Numero di poli | 3 | |
Peso | 214 g | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 34,5 mm | |
Diametro | 12,7 mm | |
Indicazione | X = 2,062 pollici (52,4 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6513AENG | ENG | 1224 KB |