Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 15 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 12,15 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,45 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,55 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 600 Hz | |
Isteresi | 2 ... 20 % ( tipico 3 % ) | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 1,5 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 300 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1156 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione E1 | 10R-04 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | PUR Cavo con connettore maschio DEUTSCH L = 150 mm | |
Montaggio connessione | alloggiamento Deutsch: DT 04-3P-P004 Chiavetta Deutsch: W3P Contatto Deutsch: 1060-16-0622 |
|
Sezione filo | 3 x 0,75 mm2 | |
Materiale della scatola | alluminio anodizzato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 / IP69K | |
Coppia di serraggio viti custodia | ≤ 1,8 Nm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 20 mm | |
Larghezza | 35 mm | |
Lunghezza | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 107 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4166B | ALL | 1264 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6293_ENG | ENG | 1253 KB |