Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile Nota: Il sensore può essere incassato di 0,5 mm nell'acciaio senza alcun effetto sul campo di rilevamento. |
|
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 0 | |
Fattore di riduzione rCu | 0 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Fattore di riduzione rMs | 0 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 80 Hz | |
Isteresi | tipico 5 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | ≤ 200 mA | |
Consumo corrente | ≤ 22 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 828 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Doppio LED verde: potenza giallo: Uscita |
|
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Resistenza all'urto | 30 g 11 ms 3 piani | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Filettatura | M8 x 1 | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm | |
Numero di poli | 3 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 3 mm - 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 12 diametro del cavo x | |
Materiale | PUR | |
Colore | nero | |
Numero di nuclei | 3 | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 150 mm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 5,5 mm | |
Larghezza | 7,9 mm | |
Lunghezza | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4304A | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6312_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|