Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NPN | |
Distanza di comando misura | 4 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,24 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,75 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,45 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 7 ... 30 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 2200 Hz | |
Isteresi | tip. 5% | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 4 µA a 25 °C | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1484 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | spina cavo PUR , L = 500 mm | |
Montaggio connessione | case AMP 282105-1 Crimpatrice AMP: 183036-1 guarnizione AMP 281934-4 Tubo corrugato Schlemmer 1926304 |
|
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 35 mm | |
Diametro | 12 mm | |
Informazioni generali | ||
Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Informazioni sul prodotto | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 569 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4319A | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6326_ENG | ENG | 1223 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|