Sensore induttivo NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2
  • Nessuna zona inutilizzabile
  • 15 mm non allineato
  • Utilizzo di superfici di azionamento metalliche standard
  • Applicazioni fino alla Cat. 2, possibile PLd/SIL 2 (utilizzabile in modo ridondante fino alla Cat. 3, PLe/SIL 3)
  • LED per stato di commutazione e indicazione di guasto
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Certificazione TÜV
  • custodia in acciaio di alta qualità V4A/316L

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Dati generali
Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misura15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicura0 ... 12,15 mm
Elemento di comandoTarget di riferimento secondo EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,5
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,55
Tipo di uscita4-fili
Dati specifici
Tensione di esercizio18 ... 30 V
Corrente di misura d'esercizio24 V
Frequenza di commutazione0 ... 20 Hz
Isteresitip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichi
Caduta di tensione≤ 3 V
a IL (somma di tutte le uscite) max 50 mA
Tensione nominale isolamento30 V
Corrente di esercizio1 ... 30 mA Per ogni uscita
Corrente residua0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di carico≤ 15 mA
Ritardo di disponibilità≤ 300 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicazione erroreLED, rosso
Parametri Functional Safety
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
Livello di performance (PL)PL d
Categoria2
MTTFd> 7500 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)min. 60 %
Distanza di rilascio garantita di un PDDB22,5 mm
Conformità agli standard e alle direttive
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
compatibile con EN ISO 61131-2:2007 tipo 1, 2, 3
Omologazioni e certificati
omologazione ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Altitudine≤ 2000 m sopra il livello del mare
Dati meccanici
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69
Cavo
Boccole finali
Diametro cavo4,3 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
Lunghezza2 m
Peso160 g
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro30 mm
Informazioni generali
DotazioneFornitura con 2 dadi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Funzione

I sensori di sicurezza induttivi sono certificati TÜV in conformità alla Direttiva Macchine UE, Livello di prestazioni PLd, Categoria 2 e SIL2. Sono utilizzati per proteggere le macchine e i componenti degli impianti, nonché per un affidabile rilevamento della posizione in questo ambiente. Grazie all'interfaccia OSSD per l'arresto affidabile e ridondante delle uscite elettroniche, consentono un facile collegamento a un PLC di sicurezza o a interfacce di controllo sicure.

Possono essere utilizzati anche come sensori standard. I sensori rilevano in modo affidabile oggetti metallici standard davanti alla superficie del sensore senza codifiche o simili; non vi è alcuna zona cieca. Gli elevati valori di sicurezza caratteristici consentono intervalli di test più lunghi rispetto alle soluzioni simili con microcontroller. 2 sensori possono essere collegati con ridondanza a 2 canali e consentono PLe come soluzione di categoria 3.

Informative Literature: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Language Selection:
LiteratureLinguaFile tipoDimensioni
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control SystemsENGPDF251 KB

Product Documentation: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLinguaFile tipoDimensioni
Manuale di istruzioniITAPDF150 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB

Design / Simulation: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Language Selection:
CADLinguaFile tipoDimensioni
3-DALLSTP155 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ65 KB

Certificazioni: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Language Selection:
Certificazioni Certificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateTÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.01ALLPDF310 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4597BALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6394AALLPDF1246 KB

Software: NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Language Selection:
Software Toolsinformazioni sulla liberatoriaFile tipoDimensioni
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors05/2021ZIP248 KB

Prodotti associati : NSN15-30GH50-2E2-PUR-S2D2

Accessori

Mounting flange, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnologia di schermatura attiva

I sensori induttivi VariKont con tecnologia di schermatura attiva garantiscono elevate distanze di commutazione, indipendentemente dalle condizioni di installazione e dal materiale circostante. Goditi i vantaggi di una progettazione più semplice delle apparecchiature e i costi ridotti!

Sensori di sicurezza induttivi SIL 2 PL d

Poiché i sensori di sicurezza induttivi SIL 2/PL d non hanno zone cieche, il trasferimento dei dati può avvenire senza una distanza minima tra sensore e target. Scopri la gamma ottimizzata per gli ambienti più difficili.