La nuova serie verde di I/O remoto FB presenta molte caratteristiche ottimizzate, come un design più compatto con un numero ancor maggiore di canali, una gestione semplificata, una diagnostica migliorata, approvazioni globali e molto altro ancora. Si collega tramite il gateway PROFINET alle reti Ethernet, consentendone l'utilizzo anche per applicazioni IIoT.
Inoltre, offre tutte le funzioni note delle stazioni di I/O remoto FB. Le stazioni di I/O remoto FB sono installate in aree pericolose di Zona 1. Esse formano un sistema di condizionamento di segnale modulare per interfacciare i segnali dal campo a un sistema di controllo nell'area sicura. Il sistema di I/O remoto FB collega i sensori e gli azionatori convenzionali al DCS utilizzando una connessione bus di campo standard (PROFIBUS, Modbus, Ethernet o altro).
I moduli di ingresso e di uscita plug-in possono essere scambiati a caldo in un sistema in funzione senza ricorrere a hot work permit. È disponibile una vasta gamma dimoduli I/O mono e multi-canale per garantire la semplicità della progettazione e l'adattabilità in base alle esigenze del proprio concetto di impianto.
Il sistema di I/O remoto FB viene installato in una custodia. Le custodie standard sono disponibili in poliestere rinforzato in fibra di vetro (GRP), fibra di vetro o acciaio inossidabile. Pepperl+Fuchs offre soluzioni complete di I/O remoto comprese custodie interamente certificate con sistemi e componenti incorporati.
As part of its FB system remote I/O solution, Pepperl+Fuchs offers a 4-channel, universal input/output module for use in Zone 1 explosion-hazardous areas.
Per collegare i trasmettitori a 2 fili e a 3 fili o con segnali attivi provenienti da dispositivi di campo esterni con alimentazione esterna e trasmettitori, a 4 fili quale parte del nostro sistema di I/O remoto FB, offriamo moduli analogici con terminali Ex i o Ex e. Sono disponibili in versioni a 1 o a 4 canali.
Per il trattamento di segnali di ingresso da sensori binari o contatti meccanici dal campo, imoduli di ingresso digitali sono provvisti di terminali Ex ia o Ex e. Sono ideali per la connessione degli interruttori di prossimità NAMUR, optoaccoppiatori, o contatti senza tensione. Gli ingressi digitali dei sistemi di I/O remoto FB sono disponibili in versioni a 2 canali, 3 canali o 8 canali.
La misurazione della frequenza è utilizzata per rilevare numerose variabili di processo nelle macchine con rotazione e nei trasmettitori di flusso. Moduli di ingresso frequenza includono terminali Ex ia o Ex e e sono disponibili in versioni a 1 canale, e costituiscono quindi la scelta ideale per gli utenti che apprezzano la granularità del sistema e la facile messa in opera.
La misurazione della temperatura è una delle applicazioni più critiche per la sicurezza nell'automazione di processo, soprattutto nelle aree pericolose. Questi moduli di ingresso temperatura con terminali Ex i consentono il collegamento di diversi termometri di resistenza (a 2, 3 e 4 fili Pt100 ... Pt1000), termocoppie e segnali mV e sono disponibili versioni a 1 e a 4 canali.
Per applicazioni come il controllo di gru industriali o dei dispositivi di perforazione con comandi a joystick, Pepperl+Fuchs offre moduli di tensione di ingresso. Essi includono terminali Ex ia e sono disponibili in versioni a 1 canale, che supportano elevate granularità di sistema.
Che si tratti di controllare valvole proporzionali, posizionatori, azionatori, unità display locali o convertitori I/P, le uscite analogiche della soluzione di I/O remoto dei sistemi FB di Pepperl+Fuchs sono un elemento indispensabile nelle applicazioni di automazione dei processi. Queste includono i terminali nel tipo di protezione Ex ia o Ex e e sono disponibili in versioni da 1 e 4 canali.
Per il controllo di elettrovalvole, cluster di LED, beacon, avvisatori acustici o altre funzioni di switch standard a sicurezza intrinseca Pepperl+Fuchs fornisce moduli di uscita digitale, dotati di terminali di tipo di protezione Ex i o Ex e. Le uscite digitali sono disponibili con diversi numeri di canali per coprire requisiti di applicazioni differenti:
Molte applicazioni prevedono routine di base per la commutazione ON/OFF. Per esempio, la semplice indicazione di stato e allarmi viene segnalata per mezzo di beacon, luci lampeggianti, sirene o altri avvisatori acustici. Per controllare questi indicatori, le elettrovalvole o altri dispositivi di commutazione nelle aree pericolose Zona 1, Pepperl+Fuchs presenta i moduli di uscita relè con terminali Ex e. Sono disponibili in versioni a 2, 4 e 8 canali.
Sono disponibili alimentatori I/O remoto in versioni da 24 V CC, 115 V CA, e 230 V CA e alimentano i moduli I/O e le unità di comunicazione/gateway montate sul backplane corrispondente. Gli alimentatori con I/O remoto FB sono provvisti di isolamento galvanico per l'alimentazione di rete e possono essere azionati in modalità ridondante.
Per facilitare la connessione dei moduli I/O da una soluzione di I/O remoto del sistema FB a un sistema DCS, SCADA, o PLC, Pepperl+Fuchs offre moduli di comunicazione (gateway). Sono disponibili per diversi protocolli di comunicazione industriale e sono provvisti di terminali Ex e per il collegamento bus end-to-end tra backplane di montaggio e controllo di processo di livello superiore.
For mounting the interface modules of the remote I/O FB system, Pepperl+Fuchs offers backplanes for use in Zone 1 explosion-hazardous areas.
Le unità di campo assicurano la protezione di tutti i componenti elettronici in condizioni ambientali difficili. Sono disponibili due tipi di materiali di custodia: custodie realizzate in poliestere leggero rinforzato con fibra di vetro e custodie realizzate in acciaio inossidabile elettrolucidato 316L. Entrambi i tipi di custodie hanno grado di protezione IP66. Una flangia di ritorno integrata impedisce infiltrazioni d'acqua nel sigillo ermetico realizzato in pezzo unico.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di accessori per facilitare le installazioni di I/O remoto su misura. Sono disponibili diversi moduli di terminazione bus e accoppiatore a fibra ottica e ripetitore insieme ai cavi per collegare backplane di base e di estensione utilizzati per il montaggio dei moduli. Fanno parte di questo assortimento anche i coperchi, i moduli di giunzione a freddo e i moduli prefisso del codice. La gamma viene completata da terminali multifunzione adatti per elettrovalvole fusibili, indicatori di allarme, sirene, ecc., nonché per il disaccoppiamento di diodi degli alimentatori.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.