|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'KCD2-SOT-1.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SOT-1.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR input, 2 passive transistor outputs, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SOT-2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SOT-2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, 2 passive transistor outputs, Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFA6-ER-1.6' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFA6-ER-1.6' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 230 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 5 kΩ ... 150 kΩ, Relay contact output, Minimum/maximum control, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conductivity measurement, Min./max. control, Rated voltage: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Resistance, Type: 1 x relay (change-over contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFA6-ER-1.W.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFA6-ER-1.W.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 230 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Relay contact output, Fault relay contact output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conductivity measurement, Min./max. control, Time delay, Rated voltage: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Resistance, Line fault detection, Type: 2 x relay (change-over contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFA6-SR-2.3L' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFA6-SR-2.3L' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel signal conditioner, 115/230 V AC supply, 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input, Relay contact output, DIP switch selectable functions, Minimum/maximum control, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Interval relay, Min./max. control, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Field device: 3-wire sensor, Field device [2]: Push-pull (4 in 1) output, Type: 2 x relay (change-over contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFA6-SR-2.3L.FA' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFA6-SR-2.3L.FA' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel, 115/230 V AC supply, 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input, Relay contact output, DIP switch selectable functions, Minimum/maximum control, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Interval relay, Min./max. control, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Field device: 3-wire sensor, Field device [2]: Push-pull (4 in 1) output, Type: 2 x relay (change-over contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-ER-1.W.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-ER-1.W.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Relay contact output, Fault relay contact output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conductivity measurement, Min./max. control, Time delay, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Signal: Resistance, Line fault detection, Type: 2 x relay (change-over contact), Fault indication outputpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SR3-2.2S' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SR3-2.2S' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), 2 x 2 relay contact outputs with AND logic, Line fault detection (LFD), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFU8-SR-1.3L.V' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFU8-SR-1.3L.V' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input, 2 relay contact outputs, Adjustable energized/de-energized delay, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Time function, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 20 ... 48 V DC or 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Field device: 3-wire sensor, Field device [2]: Push-pull (4 in 1) outputpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SR-1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SR-1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Relay contact output, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detection, Type: 1 x relay (NO contact)pa |
|
|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |