|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'KFD2-SL-4' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SL-4' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
4-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Output 600 mA per channel, Logic inputs, Common safety-oriented disable input, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 4-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Type: logic input, Field device: 4 x Valve, Field device [2]: 4 x audible alarm, Field device [3]: 4 x visual alarm, Line fault detection, Current: ≤ 600 mA, Voltage: typ. 23.8 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-RCI-1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-RCI-1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel signal conditioner, 24 V DC supply (Power Rail), Output 20.4 mA at 13.5 V DC, 19 V DC ... 30 V DC input, Test pulse immunity, Line fault detection (LFD), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conformal coating, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Type: logic input, Field device: 1 x Valve, Field device [2]: 1 x audible alarm, Field device [3]: 1 x visual alarm, Fault indication output, Line fault detectionpa |
|
|
| |