Sistema di pressurizzazione tipo Z serie 1000

Il sistema di pressurizzazione tipo Z serie 1000 è indicato per applicazioni da Classe I, Div 2 a zona sicura e da Classe II, Divisione 2 a zona sicura.

  • Classificato UL, cUL e FM
  • Conforme agli standard NFPA 496 e ISA 12.4
  • Il volume della custodia può raggiungere i 450 piedi cubi.

Nota: Per la maggior parte delle cabine di pressurizzazione tipo Z è necessario installare sfiati.


Type Z purge system models - 1000 series

1001A: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II Enclosure Volumes ≤ 50 ft3
1001C: Class II Enclosure Volumes ≤ 250 ft3
1002: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3
1003: Class I Enclosure Volumes ≤ 75 ft3
1004: Class I Enclosure Volumes ≤ 200 ft3
1005: Class I Enclosure Volumes ≤ 450 ft3
11: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS and WPSA
1011: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3
1012: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3


Scopri il modo più intelligente per garantire la protezione delle zone pericolose e configurare il tuo sistema di purge e pressurizzazione!