|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-24.10' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-24.10' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 10 A, 240 W, 1-phase, Housing width 39 mm, Efficiency up to 95.2 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-24.10.R' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-24.10.R' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 10 A, 240 W, 1-phase, Housing width 39 mm, Built-in decoupling mosfet for 1+1 and N+1 redundancy, Efficiency up to 94.7 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Current sharing for parallel use, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: redundancy, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 23.8 ... 25.2 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-24.20' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-24.20' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 20 A, 480 W, 1-phase, Housing width 48 mm, Efficiency up to 95.6 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Current sharing for parallel use, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-24.20.R' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-24.20.R' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 20 A, 480 W, 1-phase, Housing width 48 mm, Built-in decoupling mosfet for 1+1 and N+1 redundancy, Efficiency up to 95.2 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Current sharing for parallel use, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: redundancy, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 23.8 ... 25.2 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-24.5' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-24.5' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phase, Housing width 32 mm, Efficiency up to 94.3 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-12.16' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-12.16' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 12 V DC, 16 A, 192 W, 1-phase, Housing width 39 mm, Efficiency up to 94.3 %, Minimal inrush current surge, Remote control for ON/OFF, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 12 V DC, Voltage range: 12 ... 15 V DC factory setting: 12 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A6-48.5' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A6-48.5' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 48 V DC, 5.4 A, 260 W, 1-phase, Housing width 39 mm, Efficiency up to 95.5 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 48 V DC, Voltage range: 48 ... 56 V DC factory setting: 48 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A9-24.40' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A9-24.40' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
380 V AC to 480 V AC wide-range inputs, Output 24 V DC, 40 A, 960 W, 3-phase, Housing width 110 mm, Efficiency up to 95.3 %, Minimal inrush current surge, Shutdown input, Remote control for ON/OFF, DC OK relay contact, Current sharing for parallel use, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-A9-24.40-IO' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-A9-24.40-IO' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
380 V AC to 480 V AC wide-range inputs, Output 24 V DC, 40 A, 960 W, 3-phase, Housing width 110 mm, Efficiency up to 95.3 %, Minimal inrush current surge, IO-Link interface, Current sharing for parallel use, Device type: device for DIN rail mounting, Function: IO-Link, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28.5 V DC hardware limitation via potentiometer 15 ... 28 V DC via IO-Link factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
|
Il prodotto 'PS1000-D2-24.10' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'PS1000-D2-24.10' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
24 V DC input, Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W, Housing width 42 mm, Efficiency up to 94.2 %, Minimal inrush current surge, Reverse input polarity protection, 20 % output power reserves, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Voltage range: 24 ... 28 V DC factory setting: 24.1 Vpa |
|
|
| ![Prossima Pagina](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Ultima Pagina](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |