I nostri alimentatori guida DIN sono in grado di convertire un ingresso da 120 V CA o 240 V CA in 24 V CC e possono essere utilizzati in combinazione con unità di controllo di alimentazione. Le unità di controllo di alimentazione si inseriscono nella guida di alimentazione fornendo un segnale affidabile da 24 V CC. La combinazione tra guida di alimentazione, alimentatore e unità di controllo di alimentazione garantisce estrema versatilità, semplifica il cablaggio e riduce le spese.
Ulteriori informazioni sugli alimentatori montati sulla guida di alimentazione per le barriere isolate del sistema K.
Ulteriori informazioni sugli alimentatori montati sulla guida di alimentazione per i condizionatori di segnale sistema K.