Guida DIN (Guida di alimentazione)

Il sistema guida di alimentazione è costituito da una guida DIN da 35 mm con inserti placcati in oro. I connettori con placcatura in oro si trovano nella parte inferiore dei moduli e possono essere facilmente inseriti nella guida di alimentazione. In questo modo, si elimina la necessità di connessioni da punto a punto e si può disporre di un percorso per il messaggio di errore collettivo proveniente dai singoli isolatori. Le guide di alimentazione sono disponibili in due versioni:

  • Versione a 3 guide (UPR-03) che forniscono corrente e segnali di errore
  • Versione a 5 guide (UPR-05) con 2 guide per la corrente e tre guide per lo scambio di dati seriali


Moduli di alimentazione

I moduli di alimentazione forniscono il collegamento tra la guida di alimentazione e la sorgente esterna da 24 V. Un alimentatore ridondante con due moduli di alimentazione offre un maggiore livello di sicurezza. Se un fusibile si apre in uno dei moduli, il secondo modulo continua a fornire tensione alla guida di alimentazione. Un contatto di allarme all'interno dell'unità indica una perdita di tensione o il messaggio di errore collettivo proveniente dai singoli moduli I/O.


Alimentazione

Pepperl+Fuchs offre alimentatori da 120/240 V c.a. per fornire 24 V c.c. a 4 A o 500 mA. Tali unità sono collegabili alla guida di alimentazione, ed evitano perciò di dover ricorrere a moduli di alimentazione. Rendono più flessibile l'installazione e potenziano le opzioni di distribuzione di alimentazione per la serie K.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.