Il Sistema H è costituito da barriere di isolamento per segnali provenienti da o diretti verso aree potenzialmente esplosive con isolamento galvanico, fissate su una piastra di terminazione. Le piastre di terminazione sono montate nel quadro di controllo su una guida DIN da 35 mm. Il circuito del segnale tra il campo e il lato di controllo viene chiuso inserendo il modulo. Il Sistema H è una soluzione efficiente in impianti di medie e grandi dimensioni in combinazione con sistemi di controllo dei processi.

  • Nessun cablaggio individuale manuale e costoso grazie al cablaggio fisso
  • Collegamento rapido e sicuro al sistema di controllo dei processi
  • Meno fatica per la pianificazione e il cablaggio, l'installazione e la messa in servizio, nonché per la documentazione
  • Elevata disponibilità grazie alla funzione diagnostica e al monitoraggio dei guasti nei moduli e nelle piastre di terminazione


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.