Moduli di interfaccia del Sistema H

I moduli di interfaccia del Sistema H sono molto facili da gestire. Vengono semplicemente agganciati alle piastre di terminazione precablate—non servono cavi o attrezzi. I moduli possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente senza distanziali o riduzione di potenza. I pin di codifica impediscono il posizionamento errato e il superamento involontario dei valori Ex. Inoltre, i connettori del sistema evitano errori di cablaggio sul lato di controllo. Grazie al cablaggio fisso, non sono necessari test del circuito quando occorre sostituire i moduli e la sostituzione può essere eseguita anche durante il funzionamento. La marcatura del porta-etichetta sulla piastra di terminazione viene mantenuta quando il componente viene sostituito, quindi non è necessario aggiornarla.


Moduli interfaccia HiC

Solo i moduli per l'interfaccia HiC a singolo canale e con larghezza di 12,5 mm offrono sicurezza dei singoli loop, classificazione SIL 2/3 e riduzione dei requisiti di spazio dell'armadio fino al 33%. Grazie alla ridotta dissipazione di potenza, l'armadio mantiene una temperatura inferiore incrementando così la durata dei moduli. Sebbene sia possibile montare più canali in un armadio, una minore quantità di potenza viene trasformata in calore.


Moduli interfaccia HiD

I moduli HiD da 18 mm (larghezza) offrono elevata densità di registrazione, dissipazione di potenza ridotta e classificazione SIL 2/3. In una piastra di terminazione a 16 posizioni è possibile installare fino a 64 canali.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.