|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'HiC2027' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2027' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Signal splitter (1 input and 2 outputs), Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 20 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitterpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2025' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2025' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Output for 4 mA ... 20 mA or 1 V ... 5 V, Low power dissipation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitter, Field device [2]: current sourcepa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2025ES' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2025ES' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Output for 4 mA ... 20 mA or 1 V ... 5 V, Sink or source mode, Line fault detection (LFD), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitterpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2027ES' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2027ES' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Signal splitter (1 input and 2 outputs), Dual output 0/4 mA ... 20 mA or 0/1 V ... 5 V, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 20 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitterpa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2441' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2441' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Analog input, digital input, analog output, digital output, No configuration required, device is self-adapting, HART transparency, Low power dissipation, 3-way isolation, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508pa |
|
|
|
Il prodotto 'HiC2025A' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'HiC2025A' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (bus powered), Input for 2-wire SMART transmitters and current sources, Output for 4 mA ... 20 mA or 1 V ... 5 V, Low power dissipation, Reduced intrinsically safe parameters, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC bus powered via Termination Board, Field device: 2-wire transmitterpa |
|
|
| |