Le barriere Zener assicurano una protezione contro le esplosioni economica per varie applicazioni nei sistemi di automazione dei processi. La quantità di energia trasferita alla zona pericolosa è limitata a un livello di sicurezza che non è in grado di incendiare l'atmosfera esplosiva.
Le barriere Zener Sistema Z di Pepperl+Fuchs sono montate direttamente su una guida DIN da 35 mm. Utilizzando accessori è possibile effettuare la messa a terra necessaria direttamente sulla guida DIN.
Le barriere Zener Sistema Z sono disponibili con alta densità, fino a 2 canali / 12,5 mm di larghezza. Le varianti con fusibili sostituibili sul campo offrono un modo pratico per scollegare o aprire il circuito del loop degli strumenti senza interferire con il cablaggio, facilitando notevolmente le operazioni di commissioning e manutenzione.