|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex1.51P' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex1.51P' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 0 mA ... 40 mA, I/P or transmitter power supply, Accuracy 1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 4 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 1 x 0 ... 40 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD0-SCS-Ex1.55' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD0-SCS-Ex1.55' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, HART-IP or transmitter power supply, Low voltage drop, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: < 30 V DC , loop poweredpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SCD2-Ex1.LK' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SCD2-Ex1.LK' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Current output up to 650 Ω load, HART-IP and valve positioner, Line fault detection (LFD), Accuracy 0.1 %, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field, HART communication, Test sockets, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SCD2-Ex2.LK' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SCD2-Ex2.LK' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Current output up to 650 Ω load, HART-IP and valve positioner, Line fault detection (LFD), Accuracy 0.1 %, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Transfer direction: to the field, HART communication, Test sockets, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SCD-Ex1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SCD-Ex1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Current output up to 650 Ω load, HART-IP and valve positioner, Lead breakage monitoring, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Field device: 1 x I/P converterspa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SCD-Ex1.ES' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SCD-Ex1.ES' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Current output up to 650 Ω load, HART-IP and valve positioner, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Field device: 1 x I/P converters, Field device [2]: 1 x positionerpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SCS-Ex2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SCS-Ex2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Analog input (AI), Analog output (AO), Operates as transmitter power supply or current driver, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 2-channel, HART communication, Test sockets, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DCpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex1.50P' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex1.50P' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, transmitter power supply, Accuracy 0.1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 5 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex2.50P' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex2.50P' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, transmitter power supply, Accuracy 0.1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 5 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex2.51P' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD0-CS-Ex2.51P' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 0 mA ... 40 mA, I/P or transmitter power supply, Accuracy 1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 4 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 2 x 0 ... 40 mApa |
|
|
| |