Non acquistabile
Non acquistabile

Barriera ottica diretta BB10-P-F1-7808/25/103/115a

BB10-P-F1-7808/25/103/115a
  • Fotocellula in miniatura a fascio singolo, ideale per l'installazione in telai e bordi
  • Circuito integrato
  • Alloggiamento plug-in per foro da 13 mm
  • Versione Dark on

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Descrizione prodotto
Fotocellula miniaturizzata con alloggiamento plug-in per il montaggio in un foro da 13 mm
Componenti di sistema
TrasmettitoriBB10-T-F1-7808/76b/115a
RicevitoriBB10-R-F1/25/35/103/115a
Dati generali
Distanza della portata0 ... 2 m
Portata limite2,5 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 880 nm
Diametro spotcirca. 250 mm alla distanza di 2 m
Angolo di aperturaEmettitore: +/- 3 ° Ricevitore: +/- 10 ° alla massima distanza di rilevamento ; tipico:
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estraneaLuce alogena 100000 Lux ; secondo EN 60947-5-2:2007
Parametri Functional Safety
MTTFd795 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Indicatori / Elementi di comando
Visualizzatore funzioniLED rosso: si illumina in caso di ricezione del raggio emesso ; Lampeggia all'abbassamento oltre la riserva funzionale; spenti se il raggio è interrotto
Dati elettrici
Tensione di esercizio10 ... 30 V DC
Corrente in assenza di caricoEmettitore: ≤ 20 mA
Ricevitore: ≤ 10 mA
Uscita
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale1 uscita pnp, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 100 mA
Caduta di tensione≤ 1,5 V DC
Frequenza di commutazione62,5 Hz
Tempo di reazione8 ms
Conformità alle direttive
Compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2014/30/EUEN 60947-5-2:2007+A1:2012

Standard di conformità
NormeIEC 60947-5-2:2007+A1:2012
Omologazioni e certificati
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installazione fissa
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , mobile
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'aria90 % , senza condensa
Dati meccanici
Grado di protezioneIP67
CollegamentoCavo fisso di 160 mm in connettore maschio M8
Ricevitore: Linea di connessione, grigio ; Emettitore: Linea di connessione, nero
Materiale
CustodiaPC , nero
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Pesocirca. 15 g per apparecchio
Dimensioni
Lunghezza22 mm
Diametro12,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Funzione

Non esiste un modo più semplice di installare un sensore: effettuare il foro, inserire il sensore e il gioco è fatto. Inoltre, i sensori a pulsante plug-in BB10 per porte e tornelli sono disponibili a un prezzo estremamente conveniente, senza compromessi sulle eccellenti prestazioni. Il meccanismo di attivazione è incorporato in un alloggiamento compatto, completamente integrato e resistente alle temperature estreme, il che rende il BB10 adatto per l'uso anche in aree con temperature che raggiungono addirittura i -40 °C.

Certificazioni: BB10-P-F1-7808/25/103/115a

Language Selection:
Declaration of ConformityCertificato NumeroLinguaFile tipoDimensioni
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB
Sensori fotoelettrici serie R10x e R20x

Per la prima volta, una vasta gamma di sensori fotoelettrici e tecnologie innovative si incontrano in un design di custodie standardizzato. Gli utenti beneficiano di un concetto operativo uniforme in tutta la gamma. Scopri le serie R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensore fotoelettrico ML100

Che si tratti di vetro, wafer solari o schede a circuito stampato: I sensori fotoelettrici della serie ML100 sono realizzati su misura per soddisfare i requisiti di varie attività di rilevamento complesse. Maggiori informazioni sulla gamma...