W tej części zamieszczono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące korzystania z czujników pojemnościowych.
Czujniki pojemnościowe mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi.
Porównanie czujnika pojemnościowego z mechanicznym przełącznikiem krańcowym
Porównanie | Czujnik pojemnościowy | Przełącznik mechaniczny (krańcowy) |
---|---|---|
Sposób działania: | ||
Szybkie przetwarzanie sygnału | Elektryczne sygnały wyjściowe mogą być dalej przetwarzane bezpośrednio w obwodach elektronicznych. | Wysyła sygnał mechaniczny, który jest następnie przekazywany elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami. |
Wykrywanie bezdotykowe | Obsługa bez dotykania obiektów poddawanych pomiarom. | Działanie jest możliwe tylko przy kontakcie mechanicznym: możliwe manipulowanie i zablokowanie obiektów poddawanych pomiarom. |
Szybkie wykrywanie | Szybkie wykrywanie, a tym samym krótki czas reakcji i przełączania, tzn. możliwość korzystania z wysokich częstotliwości przełączania. | Wykonanie sekwencji mechanicznej wymaga czasu i ustawia wąskie granice maksymalnej częstotliwości przełączania. |
Działanie bez potrzeby konserwacji | Brak ruchomych styków, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu lub zużyciu. | Styki mechaniczne mogą z czasem ulec zanieczyszczeniu i zużyciu. Rezystancja przełączania styku może zmieniać się w sposób nieprzewidywalny. |
Niezawodne generowanie sygnału | Wyjście elektroniczne zapobiega drganiu styków. | Na wyjściu sygnału może wystąpić drganie styków. W wyniku tego styk mechaniczny wysłać wiele impulsów przełączania na jedno zdarzenie przełączania. |
Niskie zużycie energii | Możliwe jest również zastosowanie bardzo małych prądów przełączania. | Rezystancja styku i ryzyko utlenienia powierzchni styku oznaczają, że niezbędne jest pewne minimalne natężenie prądu. |
Konfiguracja: | ||
Prosta integracja z zastosowaniem | Nie jest konieczne obliczanie krzywej rozruchu. | Konieczność obliczenia kąta rozruchu i ścieżki rozruchu. W zależności od kierunku uruchamiania, wymagane są różne mechaniczne wersje dźwigni przełącznika. |
Eksploatacja: | ||
Działanie bez zużycia | Odporność na zużycie oznacza, że punkty przełączania pozostają stabilne mimo upływu czasu. Liczba cykli przełączania nie ma zatem wpływu na żywotność czujnika. | Mechaniczne części ruchome przełącznika są narażone na zużycie i prowadzą do błędów przełączania. Oznacza to, że szybkość przełączania ogranicza żywotność przełącznika. |
Możliwe zastosowania: | ||
Zastosowania związane z małą ilością miejsca | Możliwość uzyskania bardzo kompaktowych rozmiarów. | Ograniczenia konstrukcyjne przy wdrażaniu w kompaktowych wymiarach. |
Konstrukcje standardowe, w razie potrzeby konstrukcje specjalne | Jedna konstrukcja może być używana w różnych zastosowaniach, wymagających różnych ruchów. Dostępnych jest wiele typów czujników. | Różne zastosowania wymagają zupełnie innych konstrukcji lub różnych elementów wykrywających (rolki, popychacze, dźwignie itp.). |
Sprawdzić wszystkie ustawienia, właściwości i odległości odnoszące się do czujnika i obiektu. W szczególności zwrócić uwagę na:
Właściwości czujników
Cel
Sprawdzić czujnik i warunki otoczenia pod kątem możliwych zakłóceń.
W szczególności zwrócić uwagę na:
Właściwości czujników
Wpływy elektromagnetyczne
Wpływy otoczenia
Niestety, nie możemy udzielić ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Powód…
Wynika to z faktu, że skład środków czyszczących, chłodzących i smarnych jest znany wyłącznie odpowiedniemu producentowi. Oleje smarowe zwykle zawierają dodatki, które nawet w małych ilościach mogą zmienić chemiczne zachowanie oleju smarowego. Nawet jeśli materiał obudowy czujnika, określony w danych technicznych, zgodnie ze specyfikacją jest odporny na olej, te dodatki mogą sprawić, że środek smarny będzie miał właściwości agresywne.
Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie własnych prób, sprawdzających kompatybilność chemiczną. Należy pamiętać, że producent środka czyszczącego, chłodzącego lub smarnego może zmienić jego skład bez powiadomienia. Z tego powodu materiały, które sprawdzały się przez dłuższy czas, mogą nagle przestać być odpowiednie.
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE dostarcza jasnych informacji w tym zakresie na mocy art. 41 ust. 2 i stanowi, że świadectwa badania typu WE wydane na mocy Dyrektywy 94/9/UE zachowują ważność.
Odniesienie do 2014/34/UE
Artykuł 41 Przepisy przejściowe
(1) Państwa Członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku lub wprowadzania do użytku produktów objętych Dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z tą Dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r.
(2) Certyfikaty wydane na mocy Dyrektywy 94/9/WE są ważne na mocy niniejszej Dyrektywy.
Czujniki pojemnościowe zgodne z produktami typu NAMUR firmy Pepperl+Fuchs nadają się do użytku w klasie I–III, dział 1; patrz informacje na rysunku kontrolnym, który można pobrać ze strony internetowej firmy Pepperl+Fuchs.
Wiedza praktyczna
NEC 500 stanowi połączenie oznaczenia jedynego prawnie wiążącego standardu dotyczącego urządzeń elektrycznych w USA (NEC) i jego artykułu (500). Skrót „NEC” oznacza „National Electrical Code”, czyli Krajowy kodeks bezpieczeństwa elektrycznego, a w Stanach Zjednoczonych jest uznawany za prawo NFPA 70 („National Fire Protection Association No. 70”). Artykuł 500 niniejszego Kodeksu zawiera opis klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem zgodnie z klasami i oddziałami w USA. Podobnie jak w przypadku klasyfikacji stref zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE w Europie, zakłady dzielą się na różne obszary – klasy i rejony – w zależności od czasu trwania i częstotliwości występowania atmosfery potencjalnie wybuchowej.
Różne typy połączeń można szybko zidentyfikować na podstawie kodu typu.
Typ złącza | Identyfikacja czujnika (patrz Kod typu) |
---|---|
Przewód stały | Czujnik bez identyfikatora połączenia na końcu opisu zamawianego produktu. |
Złącze | Jeden z następujących identyfikatorów złącza na końcu opisu zamawianego produktu: „V1”, „V3”, „V5”, „V13”, „V16”, „V18”. |