The outer material is a key factor when choosing a sensor, since it must be suitable for the application's ambient conditions. This is the only way to ensure reliable operation of machinery and plants. The following materials are used by Pepperl+Fuchs in manufacturing its sensors and the associated connection technology.
Większość cylindrycznych czujników pojemnościowych firmy Pepperl+Fuchs ma niklowane mosiężne tuleje obudowy. Niklowane mosiężne obudowy czujników są ekonomiczne i zapewniają mechaniczną odporność metalowej obudowy. Dzięki temu obudowy te są uniwersalne i nadają się do wielu zastosowań.
Typowe zastosowania: wszystkie zastosowania, w których nie są wymagane szczególne właściwości chemiczne ani wysoka nieprzepuszczalność.
Czujniki z obudową ze stali nierdzewnej nadają się szczególnie do stosowania w agresywnych warunkach otoczenia. Ten typ stali jest nierdzewny, co oznacza, że obudowy tej konstrukcji doskonale chronią przed korozją. Dlatego nadają się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Jeśli niskostopowa stal nierdzewna (1.4305, z kodem typu „GS”) nie jest wystarczająca do zastosowań specjalnych, to firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej o wyższej liczbie stopowej (1.4404, kod typu „GH”).
Typowe zastosowania: zastosowania wymagające zwiększonej ochrony przed korozją, takie jak zastosowania zewnętrzne. Jednakże obudowy ze stali nierdzewnej mogą być używane w miejscach, w których czujnik styka się z agresywnymi środkami lub w których należy często czyścić je myjkami wysokociśnieniowymi.
Politetrafluoroetylen (PTFE) jest znany w szczególności jako nieprzywierająca powłoka w patelniach, ale jest również stosowany w technologii czujników, na przykład w spawaniu. Ściegi spawalnicze na czujnikach powlekanych PTFE nie mogą przypalać się do plastikowych części ani w inny sposób przylegać do czujnika, lecz mogą się od razu stoczyć. Dzięki temu czujniki te są odporne na zgrzewanie.
Typowe zastosowania: zastosowania w zakresie wykrywania podczas konstruowania nadwozi pojazdów w pobliżu robotów spawalniczych.
Półkrystaliczny, wzmocniony włóknem szklanym polibutylen tereftalanu (PBT) ma różne właściwości, które czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem jako materiał obudowy czujnika. PBT jest materiałem zapewniającym dokładność geometryczną, odpornym na ścieranie, wysoką temperaturę i niską temperaturę. Obudowy z PBT zapewniają również odporność na węglowodory (np. trichloroetylen), kwasy (np. 28% kwas siarkowy), wodę morską i wodę podgrzaną do temperatury +70°C.
Typowe zastosowania: standardowe zastosowania w środowiskach przemysłowych bez specjalnych wymagań.
Firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje szczególnie odporny na wysoką temperaturę materiał PPS (polifenylosulfid) w czujnikach do stosowania w temperaturach otoczenia do +150°C. Materiał krystaliczny jest stabilny wymiarowo do +200°C. Układy elektroniczne są hermetyczne i zawierają żywicę odlewową w czujnikach z obudową PPS.
Typowe zastosowania: środowiska pracy w wysokich temperaturach otoczenia
Poliamidy są materiałami o wysokiej wytrzymałości, wytrzymałości na skręcanie i wytrzymałości na uderzenia. Obudowy czujników wykonane z tego materiału zapewniają odporność na rozcieńczone ługi, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, benzynę, alkohole, estry, ketony, tłuszcze i oleje. Poliamidy są jednak podatne na silne kwasy.
Typowe zastosowania: standardowe zastosowania w środowiskach przemysłowych bez specjalnych wymagań.
PVC Sheath material: polyvinylchloride (PVC) Core insulation: polyvinylchloride (PVC) | |
Features:
| Limitations:
|
PUR Sheath material: polyurethane (PUR) Core insulation: polypropylene (PP) | |
Features:
| Limitations:
|
Kable o sprawdzonej jakości PVC, spełniające standardowe wymagania.
Właściwości:
Typowe zastosowanie: przemysł transportowy i opakowaniowy
Kabel w elastycznej osłonie PUR wysokiej jakości, do obsługi wysokich cyklicznych naprężeń zginających.
Właściwości:
Typowe zastosowania:łańcuchy przenośnikowe, obrabiarki, budowa zakładu, przetwarzanie farb, przemysł motoryzacyjny. Specjalnie na rynek północnoamerykański
Kable PUR-A są alternatywą dla napromieniowanych kabli poliuretanowych stosowanych w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto kabel PUR-U można poddać recyklingowi i łatwo zutylizować.
Właściwości:
Typowe zastosowania: przemysł motoryzacyjny, systemy spawania, zakłady na rynku północnoamerykańskim
Kable PUR dla przemysłu motoryzacyjnego.
Właściwości:
Typowe zastosowanie: przemysł motoryzacyjny (np. Volkswagen)
Kabel PUR, który nadaje się szczególnie do stosowania w robotyce.
Właściwości:
Typowe zastosowanie: ramiona robota
Wytrzymały przewód do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.
Właściwości:
Typowe zastosowania: sprzęt mobilny, zastosowania wymagające wysokiej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, np. na poziomie morza lub w wysokich górach
Kabel z homologacją kolejową.
Właściwości:
Typowe zastosowania: pojazdy szynowe, wnętrza pojazdów
Wysokiej jakości kabel do wysokich wymagań termicznych.
Właściwości:
Typowe zastosowania: przemysł motoryzacyjny, systemy spawania, przemysł stalowy
Kabel PVC do pracy w trudnych warunkach otoczenia, przeznaczony wyłącznie do użytku w Ameryce Północnej.
Właściwości:
Typowe zastosowania: Do montażu w korytach kablowych i szafach kablowych
Kable do sektora żywności i napojów.
Właściwości:
Typowe zastosowanie: w przemyśle przetwórstwa spożywczego