Czujniki 3-przewodowe mogą być źródłem zasilania – typ PNP lub ujściem prądu – typ NPN, z oddzielnymi przyłączami do zasilania i wyjścia. Są to czujniki zabezpieczone przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją. Wartość prądu resztkowego w ich przypadku jest pomijalna. W przypadku czujnika typu PNP odbiornik podłącza się między wyjściem a napięciem 0 V. W przypadku czujnika typu NPN odbiornik podłącza się między wyjściem a obwodem +U.B .
NPN | PNP |
---|---|
|
|
Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.
Sensor Connection—Example
A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.
A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.
The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential.
Czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull) łączą charakterystykę wyjścia PNP i wyjścia NPN. Czujniki te odpowiadają czujnikowi typu E (3-przewodowego), w którym wyjście przełączające jest wyposażone w tranzystor PNP i NPN. Umożliwia to podłączenie odbiornika między przewodem wyjściowym a +U.B lub -UB .
Czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull) są stosowane przez firmę Pepperl+Fuchs w następujących technologiach:
Czujniki tego typu są zwykle oznaczone w następujący sposób w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs:
–E
–EI = typ specjalny z cyfrowym wyjściem prądowym
–EP = czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull)
Czujniki typu –E obsługują następujące funkcje elementu przełączającego: