Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

2-Wire Sensors

Czujniki 2-przewodowe zgodne z NAMUR


Czujniki 2-przewodowe zgodne z NAMUR (czujniki NAMUR) – nazwa pochodzi od Związku użytkowników technologii automatyki w branży przetwórczej (oryginalna nazwa w języku niemieckim: „Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie”, w skrócie: NAMUR). Są to czujniki dwuprzewodowe zgodne z normą EN 60947-5-6 (VDE 0660, część 212), które charakteryzują się ciągłą lub nieciągłą charakterystyką odległości/natężenia prądu.


Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit

In addition, Pepperl+Fuchs offers NAMUR sensors with binary switching characteristics. NAMUR sensors with this output characteristic are marked with "N0" (normally-closed characteristics) or "N1" (normally-open characteristics) in the type designation.

Area 0: unactuated area
Red area between 0/I: impermissible area of the switch amplifier
Area I: actuated range
Area ≤ 0.15 mA: lead breakage
Area ≥ 6.5 mA: short circuit


Sensor Connection—Example


Example of a 2-wire sensor according to NAMUR

Pepperl+Fuchs offers various switch amplifiers for NAMUR sensors for explosion-protection applications and standard applications.

Note: In explosion-protection applications, the operating location of the intrinsically safe NAMUR sensor is located in the explosion-hazardous area. The isolated switch amplifier must be installed outside the explosion-hazardous area.
A blue-sheathed sensor cable visually identifies the NAMUR circuit as intrinsically safe.

Example:

Wersje czujnika NAMUR

Czujniki NAMUR są oznaczone w trzecim bloku opisu zamawianego produktu Pepperl+Fuchs następującymi znakami:

–N = ciągła charakterystyka odległości/prądu lub

–N0 = nieciągła charakterystyka odległości/prądu

Czujniki te są dostępne w następujących funkcjach przełączania:

  • Styki rozwierne (N/N0);
  • Styki zwierne (1N/N1);
  • Normalnie zwarte, 2-kanałowe (N4)

Czujniki NAMUR są zazwyczaj podłączone do zewnętrznych barier iskrobezpiecznych, które przekształcają zmienność natężenia prądu w binarny sygnał wyjściowy.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.