Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rodzaje obudów


Czujniki pojemnościowe są dostępne w różnych wersjach, dostosowanych do różnych zastosowań i warunków montażowych. Typowe rozwiązania to konstrukcje cylindryczne i sześcienne.


Czujniki cylindryczne


 

Powierzchnia wykrywająca czujników cylindrycznych znajduje się na jego czole w kierunku osiowym. Czujniki te są dostępne w wersjach o średnicy od 12 mm do 30 mm z gwintem.

Przykład typowego zastosowania: czujniki cylindryczne są zwykle stosowane w miejscach, gdzie wymagany jest prosty montaż, np. gdy wymagany jest montaż z jednym otworem. Czujniki cylindryczne można łatwo przesunąć w kierunku osiowym, co ułatwia ich regulację i dostosowanie do danego zastosowania.


Czujniki sześcienne


 

Typowe prostopadłościenne czujniki pojemnościowe firmy Pepperl+Fuchs są znane pod nazwą VariKont. Czujniki tego typu (konstrukcja obudowy IC30 i IC40) mają otwory montażowe zgodne z definicją podaną w europejskiej normie EN 60947. Ich układ jest taki sam, jak mechanicznych wyłączników krańcowych.

Przykład typowego zastosowania: Ze względu na dużą odległość roboczą, odporność i dostępne opcje montażu czujniki VariKont są często używane w parkach rozrywki. Jednakże nawet w środowiskach przemysłowych czujniki VariKont są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są duże odległości robocze. Ruchoma głowica czujnika znacznie ułatwia jego montaż.


Flat Pack (FP)


 

Czujniki o budowie flat pack to płaskie bloki o dużej powierzchni czołowej (80 mm x 80 mm), obsługujące dzięki temu dużą odległość roboczą. Składają się one z dwóch części. W podstawie montażowej znajduje się komora zacisków. W górnej części znajdują się styki przyłączeniowe i element czujnika oraz układy elektroniczne, które są zatopione hermetycznie w żywicy odlewniczej. Górna część jest zawsze wykonana z PBT, a podstawa montażowa z PBT lub metalu odlewniczego. Obudowy typu flat pack mają otwory montażowe zgodne z normą europejską EN 60947 (konstrukcja obudowy ID80).

Przykład typowego zastosowania: Ze względu na dużą odległość roboczą, odporność i dostępne możliwości montażu czujniki typu Flat Pack (FP) są często używane w parkach rozrywki. Czujniki flat pack można jednakże stosować wszędzie tam, gdzie wymagane są duże odległości robocze, nawet w dużych środowiskach przemysłowych.


Czujniki do montażu powierzchniowego


Czujniki do montażu powierzchniowego to małe czujniki pojemnościowe z różnymi możliwościami montażu na wielu powierzchniach. Czujniki można przykręcić do powierzchni przeznaczonej do tego celu. W zależności od konstrukcji czoło wykrywające jest skierowane do góry lub do przodu. Obudowa jest zwykle wykonana z PBT.

Przykład typowego zastosowania: czujniki do montażu powierzchniowego są uniwersalne. Są to typowe, wszechstronne modele.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.