Below you will find an overview of the main points to consider when integrating capacitive sensors into your applications.
Przy doborze czujnika należy najpierw określić rodzaj zastosowania i obszary zastosowań, w których czujnik będzie używany.
Czujnik należy wybierać zgodnie z dostępnymi opcjami montażu i wymaganym zakresem wykrywania. Należy wziąć pod uwagę te informacje do celów planowania i wyjaśnić warunki montażu. Określić wymagane odległości robocze.
Należy również określić, czy dany czujnik spełnia specjalne warunki, a jeśli tak, jakie są to warunki. Dowiedz się, które czujniki są odpowiednie do warunków otoczenia w przypadku zamierzonego zastosowania i dowiedz się, czy są odpowiednie do użytku.
Więcej informacji:
Zastosowania i branże
Możliwości zastosowania
Warunki otoczenia
Podstawowa procedura montażu czujnika pojemnościowego jest następująca:
Czujniki cylindryczne
Należy dokładnie przestrzegać warunków montażu wybranego czujnika. W przypadku czujników cylindrycznych obejmują one:
Przy montażu wielu czujników należy wziąć pod uwagę możliwość przesłuchu pomiędzy czujnikami. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy czujnikami, aby kontrolować lub eliminować przesłuch. Informacje na temat warunków montażu i okresów międzyobsługowych można znaleźć w karcie katalogowej odpowiedniego czujnika.
Czujniki sześcienne
Do czujników sześciennych, takich jak VariKont, stosuje się dokładnie określone reguły montażu wpuszczanego, niewpuszczanego i częściowo wpuszczanego.
Podobnie jak w przypadku czujników cylindrycznych, należy stosować minimalne odległości między poszczególnymi czujnikami.
Zasady te są specyficzne dla danej serii produktów i są dostępne jako informacje dotyczące montażu wybranego czujnika.
Każdy czujnik pojemnościowy ma określony zakres wykrywania i określoną odległość roboczą.
Ze względu na indywidualne warunki montażu w danym zastosowaniu, należy upewnić się, że został uwzględniony odpowiedni współczynnik redukcji oraz że czujnik z istniejącym elementem tłumiącym niezawodnie osiąga wymagany zakres wykrywania.
Więcej informacji:
Wyznaczanie odległości roboczych za pomocą standardowego celu
Czujniki cylindryczne
Czujniki cylindryczne są małe i mają zewnętrzny gwint, co umożliwia prosty montaż i oszczędność miejsca w przypadku tego typu czujników. Są one dostępne w różnych średnicach.
W przypadku montażu czujników cylindrycznych z metalową obudową w pojedynczym otworze należy stosować momenty dokręcania gwintów zewnętrznych lub śrub mocujących.
Momenty dokręcania wymagane do montowania czujników za pomocą odpowiednich śrub mocujących zależą od średnicy i materiału czujników.
Poniższa tabela zawiera przegląd konwencjonalnych średnic i materiałów.
Thread diameter | Stainless steel | Brass | PBT | PPS |
---|---|---|---|---|
M5 x 0.5 | 3.0 | - | - | - |
M8 x 1 | 10.0 | 3.0 | - | - |
M12 x 1 | 15.0 | 10.0 | 0.75 | - |
M18 x 1 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 5 |
M30 x 1.5 | 30.0 | 30.0 | 3.0 | 10 |
Tightening torques [Nm]
Czujniki sześcienne lub płaskie są zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo i szybko montować na powierzchniach w wymaganym miejscu. W zależności od konstrukcji obudowy mają one jeden lub więcej otworów montażowych z gwintem do mocowania za pomocą odpowiednich śrub.
Czujniki o konstrukcji F46 mają również gniazda montażowe w obudowie do montażu za pomocą opasek kablowych.
Dokładny sposób doprowadzenia zasilania zależy od wybranego modelu czujnika. Opcje podłączania różnią się w zależności od rodzaju przyłącza. W związku z tym należy stosować się do informacji dotyczących konkretnego rodzaju przyłącza.
Więcej informacji:
Podłączanie czujników pojemnościowych
Na koniec należy sprawdzić stan działania i stan przełącznika czujnika z elementem amortyzującym i wbudowaną kontrolką LED (wbudowanymi kontrolkami).
Uwaga: dodatkowe czujniki można dodać do zastosowania w dowolnym momencie. Należy przestrzegać minimalnych odległości między poszczególnymi czujnikami.
Łącza do uwagi: