Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Sensor Connection


Obwody podstawowe czujnika mogą być zbudowane fizycznie z 2, 3 lub 4 przewodów. Przy wykonywaniu połączenia czujników tego typu należy wziąć pod uwagę pewne podstawowe informacje.


Podstawowe informacje: Podłączanie wielu czujników według typu przyłącza

Czujniki pojemnościowe mogą być połączone równolegle z innymi przełącznikami mechanicznymi lub elektronicznymi. Należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Równoległe połączenie wielu czujników

Czujniki 3-przewodowe

W zasadzie czujniki pojemnościowe w technologii trójprzewodowej mogą być połączone równolegle z przełącznikami mechanicznymi lub innymi wyjściami czujników. Wyjątkiem są czujniki z wyjściem przeciwsobnym (push-pull). Czujników tego typu nie można podłączać równolegle ani do czujników, ani do przełączników mechanicznych.


Czujniki 2-przewodowe

Jeśli podłączono równolegle wiele czujników 2-przewodowych, to suma wszystkich prądów szczątkowych przepływa przez odbiornik i może uniemożliwić wyłączenie odbiornika. Ogranicza to maksymalną liczbę czujników pojemnościowych połączonych równolegle w technologii 2-przewodowej.

Gdy czujniki 2-przewodowe są połączone równolegle z przełącznikami mechanicznymi, to odbiornik może zostać na chwilę wyłączony. 

Połączenie szeregowe wielu czujników

Czujniki 3-przewodowe

Ze względu na opóźnienie czasowe poszczególnych czujników, czas reakcji wydłuża się, gdy czujniki 3-przewodowe są podłączone szeregowo. Ponadto, napięcie zasilania czujników znajdujących się dalej jest zawsze niższe z powodu spadku napięcia na poziomach wyjściowych czujników, gdy czujniki 3-przewodowe są podłączone szeregowo. Połączenie szeregowe jednego czujnika 3-przewodowego z jednym lub wieloma stykami mechanicznymi nie ma znaczenia krytycznego.

Uwaga

Zasadniczo zaleca się, aby czujniki pojemnościowe nie były połączone szeregowo. Preferowane jest łączenie wielu czujników za pośrednictwem modułów logicznych, ponieważ podnosi to przewidywalność zachowania i niezawodność działania.

Additional Information


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.