Czujniki pojemnościowe można integrować elektrycznie z systemami na różne sposoby. Różne wersje czujników z przewodami stałymi, z wtyczkami lub bez wtyczek, albo ze złączami wtykowymi są dostępne jako wyposażenie standardowe w różnych wersjach.
Czujniki tego typu mają w obudowie wyznaczony obszar na elektryczne połączenie wzajemne czujnika z zakładem. Komora zacisków umożliwia użytkownikom swobodny wybór kabla połączeniowego. Jest to szczególnie korzystne w zastosowaniach wymagających odporności na promieniowanie UV lub na działanie czynników chemicznych. Ponadto użytkownicy nie są ograniczani przewodami o stałej długości, a komora zacisków zapewnia lepszą ochronę przed manipulacją w porównaniu do wersji ze złączami.
Czujniki pojemnościowe Pepperl+Fuchs z komorami zacisków mogą zawierać oznaczenie typu „KK” w drugiej pozycji kodu typu.
Czujniki tego typu posiadają stały kabel, który może być wstępnie zmontowany lub stały kabel z typowym złączem do automatyki przemysłowej. Czujniki ze stałym kablem są dostępne w przystępnej cenie, ponieważ nie wymagają dodatkowego, jednostronnego żeńskie przewodu i pozwalają ograniczyć liczbę punktów przyłączeniowych do minimum. Możliwość podłączenia do specjalnych złączy zależy od wymagań danego zastosowania (np. w przemyśle motoryzacyjnym).
W przypadku czujników ze stałymi przewodami i złączem podano informacje na temat długości kabla i typu złącza na końcu kodu typu, np.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 itd.
Poniższa tabela zawiera przegląd typowych czujników pojemnościowych z informacjami na temat wersji elektrycznej, typu czujnika, przykładów przełączania i typowych danych.
Seria podstawowa 10 V do 30 V, 100 mA Seria standardowa 10 V do 60 V, 200 mA | |
---|---|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk zwierny E/E0 |
Podstawowy schemat obwodu | ![]() |
![]() | |
Typowe dane |
|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk rozwierny i zwierny A2 |
Typowe dane |
|
Napięcie przemienne od 20 V do 250 V | |
---|---|
Typ czujnika | WS, WÖ, W, W4 |
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny i zwierny Przykład: Zestyk rozwierny WÖ/UÖ |
Typowe dane |
|
Napięcie stałe, 8 V DC | |
---|---|
Typ czujnika |
|
Schemat połączeń zgodnie z normą EN 60947-5-2 | Zestyk rozwierny lub zwierny Przykład: Zestyk rozwierny N/N0 lub SN |
Typowe dane |
|
Poniżej znajduje się przegląd układu styków i kolorów przewodów czujników pojemnościowych.
Numery styków odpowiadają numeracji styków we wtykach złączy. Nie dotyczy to czujników zbliżeniowych prądu przemiennego i czujników z trójstykowymi wtykami 8 mm.
Przełączniki bez izolacji ochronnej wymagają zacisku przewodu ochronnego dla napięć powyżej 50 V AC i 120 V DC.
3 połączenia DC — Zwrócić uwagę na biegunowość | ||
---|---|---|
Funkcja | Zestyk zwierny | |
Przyłącza/kolory przewodów | + | - | wyjście Brązowy (BN) | niebieski (BU) | czarny (BK) | |
Układ styków | 1 | 3 | 4 | |
Złącze wtykowe V1 | ![]() | ![]() |
Funkcja | Zestyk rozwierny | |
Przyłącza/kolory przewodów | + | - | wyjście | |
Układ styków | 1 | 3 | 2 | |
Złącze wtykowe V1 | ![]() | ![]() |
Złącze wtykowe V3 | ![]() | ![]() |
4 połączenia DC — Zwrócić uwagę na biegunowość | ||
---|---|---|
Funkcja | Zestyk przełączny (rozwarty/zwarty) | |
Przyłącza/kolory przewodów | + | - | wyjście z zestykiem zwiernym | wyjście z zestykiem rozwiernym Brązowy (BN) | niebieski (BU) | czarny (BK) | biały (WH) | |
Układ styków | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Złącze wtykowe V1 | ![]() | ![]() |
2 połączenia DC i NAMUR — przestrzegać biegunowości | ||
---|---|---|
Funkcja | Zestyk zwierny i zestyk rozwierny | |
Przyłącza/kolory przewodów | Kanał 1+ | Kanał 1- | Kanał 2+ | Kanał 2- | Zawór + | Zawór - Brązowy (BN) | niebieski (BU) | biały (WH) | czarny (BK) | czerwony (RD) | żółty (YE) | |
Układ styków | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Złącze wtykowe V1 | ![]() | ![]() |