Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Installation Conditions


The installation conditions provide information about optimal installation of the sensors in the application without being restricted in their specified function (i.e., their operating distance). Due to the given installation conditions, a functional range must always be assumed. There is a connection between installation and operating distance.


Cylindryczne czujniki pojemnościowe

Czujniki o tej samej średnicy mogą mieć różne odległości robocze z przyczyn związanych z montażem, jak pokazano w poniższej tabeli.

Średnica [mm]

Odległość robocza [mm] przy montażu wpuszczanym

Odległość robocza [mm] przy montażu innym niż wpuszczany

12

4

8

18

5 do 8

15

30

10

15


Czujniki pojemnościowe do montażu niewpuszczanego

Czujniki pojemnościowe do montażu niewpuszczanego umożliwiają osiąganie największej możliwej odległości roboczej w stosunku do ich średnicy. W przypadku czujników pojemnościowych elektrody służą do generowania pola elektrycznego, które tworzy kondensator w otoczeniu. Aby uzyskać pożądaną orientację pola elektromagnetycznego, elektroda czujnika ma skoordynowaną geometrię. Niemniej jednak część pola elektrycznego jest emitowana z boku. Należy koniecznie zachować odstęp wokół elementu czujnika, aby nie dopuścić do tłumienia czujników dalekiego zasięgu przez otoczenie montażu. Tę odległość określono w danych technicznych odpowiedniego czujnika.


Po lewej: czujnik pojemnościowy do montażu innego niż wpuszczany, zamontowany prawidłowo
Po prawej: czujnik pojemnościowy do montażu wpuszczanego, zamontowany prawidłowo

A = 2x odległość robocza (sn)

B = 3x średnica obudowy (d) czujnika

D = średnica obudowy czujnika

F = minimalna odległość od podobnych czujników
 

Czujniki pojemnościowe do montażu wpuszczanego

Czujniki pojemnościowe do montażu wpuszczanego można montować w metalu, tak aby nie wystawały do przodu (wymiar A = 0 mm). Zalety tych czujników to lepsze zabezpieczenie mechaniczne i mniejsza czułość na zakłócenia niż czujników do montażu niewpuszczanego. Wymagane zmniejszenie pola bocznego uzyskuje się za pomocą specjalnej osłony wewnętrznej. Odbywa się to kosztem zakresu wykrywania: Czujniki te osiągają tylko około 60% odległości roboczej w porównaniu z wersjami do montażu niewpuszczanego.


Po lewej: czujnik indukcyjny do montażu wpuszczanego, zamontowany prawidłowo
po prawej: czujnik pojemnościowy do montażu niewpuszczanego, zamontowany prawidłowo

A = 2x odległość robocza

B = 3x średnica obudowy czujnika

D = średnica obudowy czujnika

F = minimalna odległość od podobnych czujników
 

Informacje dodatkowe

Czujniki pojemnościowe można montować w sposób wpuszczany w przewodnikach, są one względnie niewrażliwe na wpływy elektryczne lub elektromagnetyczne. Gdy czujniki pojemnościowe są instalowane w sposób wpuszczany, osiągają tylko 60% zakresu wykrywania czujnika, który nie jest montowany w tej samej obudowie. Aby to skompensować, należy dobrać odpowiednio większe czujniki.

Przesłuch, gdy nie osiągnięto minimalnego dystansu

Należy przestrzegać minimalnych odległości F określonych w danych technicznych, aby zapobiec przesłuchowi z podobnych czujników. 

Czujniki pojemnościowe sześcienne

W przypadku czujników sześciennych stosuje się dokładne warunki montażu dotyczące wpuszczanego, niewpuszczanego i częściowo wpuszczanego. Podobnie jak w przypadku czujników cylindrycznych, należy stosować minimalne odległości między poszczególnymi czujnikami. Zasady te są specyficzne dla danej serii produktów i są dostępne jako informacje dotyczące montażu wybranego czujnika.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.