Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Logika wyjściowa czujników przełączających

Funkcja elementu przełączającego czujnika


Czujniki przełączające mają binarną logikę wyjścia. Na wyjściu są dostępne tylko dwa stany: „aktywny” i „nieaktywny” lub „włączony” i „wyłączony”. Funkcja elementu przełączającego określa, czy czujnik zbliżeniowy zamyka lub otwiera wyjście po wykryciu obiektu, czy może być dowolnie wybrany w zależności od zamierzonego celu.


Zestyk zwierny (NC — stan niewzbudzonego przełącznika)

Funkcja elektronicznego elementu przełączającego czujnika zbliżeniowego: przełączanie logiki wyjściowej. Gdy warunek przełączania jest spełniony (np. czujnik zbliżeniowy wykrywa obiekt w zakresie przełączania), wyjście jest zwarte, tzn. prąd przepływa. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, wyjście jest rozwarte, tzn. prąd nie przepływa.


Przykład zestyku zwiernego (NO)

Zestyk rozwierny (NC — stan niewzbudzonego przełącznika)

Funkcja elektronicznego elementu przełączającego czujnika zbliżeniowego: przełączanie logiki wyjściowej. Gdy warunek przełączania jest spełniony (np. czujnik zbliżeniowy wykrywa obiekt w zakresie przełączania), to wyjście jest rozwarte, tzn. prąd nie przepływa. Podczas bezczynności wyjście jest zwarte, tzn. prąd przepływa.


Przykład zestyku rozwiernego (NC)

Uzupełniające

Funkcja elektronicznego elementu przełączającego czujnika zbliżeniowego. Komplementarny czujnik zbliżeniowy ma dwa wbudowane stopnie przełączania wyjścia — jeden z nich jest zaprojektowany jako wyjście „z zestykiem zwiernym”, a drugi jako wyjście „z zestykiem rozwiernym”.

Czujniki komplementarne można stosować w celu zmniejszenia liczby typów czujników w zakładzie, co zmniejsza wymagania w zakresie przechowywania. W większości przypadków koncepcję komplementarnych stopni wyjściowych wykorzystuje się do celów diagnostycznych. Prawdopodobne przewidzenie sposobu działania wyjścia czujnika jest możliwe tylko wtedy, gdy dwa wyjścia przełączające mają przeciwne stany. Ten sam stan na obu z nich oznacza błąd, np. przerwanie przewodu lub zwarcie przewodu.


Przykład komplementarności

Zestyk przełączny

Fizyczne działanie elementu przełączającego modułu styków przekaźnika.

Przykład: Po wyłączeniu moduł styków przekaźnika może być podłączony do styku NC. Po włączeniu przekaźnika moduł styk przekaźnika jest podłączony do styku NO. Styki przekaźnika są normalnie stykami beznapięciowymi. W związku z tym między obwodem czujnika a obwodem prądu odbiornika występuje izolacja galwaniczna.


Przykład zestyku przemiennego

W przypadku zestyku przemiennego zestyki przekaźnika mogą być przewidziane jako zestyki elektromechaniczne lub jako przełączniki elektroniczne. Styki elektromechaniczne zapewniają większą obciążalność prądową, ale ze względu na bezwładność poruszających się mas częstotliwość przełączania jest ograniczona do kilku herców. Zestyki przemienne ze stykami elektronicznymi mają podobną obciążalność prądową do innych elektronicznych stopni przełączających z odpowiednio wysoką częstotliwością przełączania. Najważniejsza funkcja — praca bez napięcia — jest zachowana.

Dokładność powtarzania

Zgodnie z normą EN 60947-5-2, dokładność powtarzania jest wartością odchylenia efektywnej odległości roboczej (sr) w ustalonych warunkach. Wartość ta określa dokładność punktu przełączania kolejnych zdarzeń przełączania w okresie ośmiu godzin przy temperaturze otoczenia +23°C ±5°C i przy stałym napięciu roboczym.


Histereza przełączania

Zgodnie z normą EN 60947-5-2, „histereza” (H) oznacza odległość między punktem włączania, gdy element tłumiący zbliża się do czujnika zbliżeniowego i punktu wyłączania, gdy odsuwa się od czujnika zbliżeniowego. Histereza przełączania H jest określona w odniesieniu do efektywnej odległości roboczej sr, mierzone w temperaturze otoczenia +23°C ±5°C i znamionowym napięciu roboczym.

H < 0,2 * sr

Czujniki pojemnościowe firmy Pepperl+Fuchs zazwyczaj mają histerezę 5%.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.