Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.
Dopuszczalna temperatura otoczenia to zakres, w którym czujnik indukcyjny działa prawidłowo. Poniższe dane dotyczą czujników standardowych firmy Pepperl+Fuchs:
Dla kształtów specjalnych:
-25°C +100°C lub 248 K do 373 K
-40°C do +150°C lub 233 K do 423 K
0°C do +200°C lub 273 K do 473 K
0°C do +250°C lub 273 K do 523 K
Czujniki pojemnościowe są poddawane kompleksowym badaniom pod kątem odporności na wstrząsy i drgania. Testy odporności na wstrząsy są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 60068-2-27. Testy odporności na wibracje są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 60068-2-6.
W zależności od wymagań, czujniki pojemnościowe mają stopień ochrony IP65, IP67 lub IP68 (EN 60529). Wersje o stopniu ochrony IP69K są dostępne do użytku w szczególnie trudnych warunkach przemysłowych.