Impresión offset en bobina

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia variedad de sensores para sus aplicaciones de impresión offset en bobina.

Para garantizar tiradas de impresión sin problemas, los sensores fotoeléctricos y ultrasónicos controlan los diámetros de la bobina o las roturas de la bobina y detectan los rollos vacíos. Ninguna solución experimenta interferencias causadas por el polvo, las vibraciones o los colores del papel. Los sensores ultrasónicos reducen los desperdicios y el tiempo de inactividad de la máquina identificando los encolados de las bobinas. Nuestros sensores inductivos y encoders detectan con precisión y posicionan todos los cilindros y piezas. En el sistema de alimentación y entrega, las cortinas ópticas de seguridad garantizan la seguridad de las máquinas.

Haga clic en los números verdes para profundizar en los procesos de impresión offset en bobina.


1 - Detección de rollos vacíos 2 - Tensión de bobina 3 - Detección de encolados 4 - Control de tensión de la bobina 5 - Supervisión de rotura de la bobina 6 - Detección de marcas de impresión 7 - Colocación del cilindro y las piezas 8 - Detección del nivel de tinta 9 - Protección de seguridad en la entrega

Aplicaciones de sistema de alimentación

Roll Empty Detection

Detección de rollos vacíos

Solución de sensores:
Medidores de distancias VDM28, RL28, UB500-30GM, UB500-F54

Ventajas para el cliente:

  • Controla los diámetros de la bobina
  • Envía una señal para el encolado automático o manual
  • Sin interferencias causadas por el polvo y las vibraciones
  • Inmune al color del rollo
  • Salidas analógicas y discretas
  • Soluciones fotoeléctricas y ultrasónicas
Web Tensioning

Tensión de bobina

Solución de sensores:
Medidores de distancias VDM28, UB500-F54

Ventajas para el cliente:

  • Garantiza una tensión de bobina consistente
  • Detección consistente del extremo del rollo/encolado
  • No le afecta el polvo del papel
  • Montaje versátil
  • Las soluciones incluyen sensores fotoeléctricos o ultrasónicos
Splice Detection

Detección de encolados

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UGB-18GM

Ventajas para el cliente:

  • Reduce los desperdicios identificando los encolados de las bobinas
  • Detecta con precisión los encolados automáticos, manuales y del fabricante
  • Capaz de detectar etiquetas y dobles capas
  • Funciona en superficies impresas, coloreadas y brillantes
  • Alineación y configuración rápidas y sencillas



Aplicaciones de unidad de impresión

Web Tension Control

Control de tensión de la bobina

Solución de sensores:
Sistemas de posicionamiento inductivo PMI-F110, PMI-F90

Ventajas para el cliente:

  • Detección de posición sin desgaste
  • Resolución precisa
  • Sin interferencias causadas por la suciedad, el aceite o la grasa

Supervisión de rotura de la bobina

Solución de sensores:
Sensores fotoeléctricos MLV41-8-HV y sensores ultrasónicos UB120-12GM

Ventajas para el cliente:

  • Configuración y diagnóstico sencillos
  • Reduce los desperdicios
  • Versiones ajustables o a prueba de manipulaciones disponibles
  • Carcasas compactas
Print Mark Trigger

Detección de marcas de impresión

Solución de sensores:
Sensores de marcas de contraste y color DK10, DK12, DK20/21, DK31/34

Ventajas para el cliente:

  • Carcasas compactas y robustas
  • Conector con varias posiciones
  • Indicadores LED duales de gran visibilidad
  • Aprendizaje estático y dinámico
  • Salida 4 en 1 que minimiza el inventario
Cylinder and Part Position

Colocación del cilindro y las piezas

Solución de sensores:
Sensores inductivos, encoders

Ventajas para el cliente:

  • Detección precisa de dientes de engranaje, muescas y levas de metal
  • El factor de reducción 1 detecta todos los metales a la misma distancia
  • Amplia variedad de rangos de detección y carcasas
Ink Level Detection

Detección del nivel de tinta

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UC300-F43, UB300-18GM

Ventajas para el cliente:

  • Medición fiable del nivel de tinta
  • Alarma de bajo nivel
  • Carcasas resistentes a productos químicos



Aplicaciones de sistema de entrega

Safety Protection at Delivery

Protección de seguridad en la entrega

Solución de sensores:
Cortinas ópticas de seguridad SLCS, SLCT

Ventajas para el cliente:

  • Sistema de evaluación de “2 cajas” completamente autónomo
  • Diseño de carcasa ultrafina
  • SLCT tipo 2, SIL2
  • SLCS tipo 4, SIL3