Impresión de alimentación de papel

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia variedad de sensores para sus aplicaciones de impresión de alimentación de papel.

Las impresoras de alimentación de papel utilizan soluciones fotoeléctricas y ultrasónicas para centrar correctamente la pila y controlar su altura en el alimentador. Los sensores en miniatura de detección directa no experimentan interferencias causadas por el polvo y las vibraciones del papel, y detectan y alinean con total seguridad las hojas, incluso en soportes con superficies reflectantes y transparencias.

Las aplicaciones de sensores ultrasónicos abarcan la detección y posicionamiento de palés, la detección fiable de doble hoja y la medición del nivel de tinta. Nuestros sensores inductivos y encoders detectan con precisión y colocan todos los cilindros y piezas.

Haga clic en los números verdes para profundizar en los procesos de impresión de alimentación de papel.


1 - Seguridad en la apiladora 2 - Detección de palés 3 - Recuento de hojas en la entrega 4 - Presencia de papel 4 - Presencia de papel 4 - Presencia de papel 5 - Colocación del cilindro y las piezas 6 - Detección del nivel de tinta 7 - Detección de doble hoja 8 - Alineación de hojas 9 - Centrado de la pila 10 - Supervisión y alineación de altura de apilado

Aplicaciones de sistema de entrega

Stacker safety

Seguridad en la apiladora

Solución de sensores:
Cortinas ópticas de seguridad SLCS, SLCT, SLP, SafeBox

Ventajas para el cliente:

  • Las cortinas ópticas de seguridad detectan la entrada en zonas peligrosas
  • Categorías de seguridad 2 y 4
  • Los haces estrechos proporcionan inmunidad a las interferencias de superficies reflectantes
  • El controlador de seguridad modular SafeBox conecta todos los componentes de seguridad en una sola unidad

Detección de palés

Solución de sensores:
Medidores de distancias UB500-18GM, UB500-F54,
UC500-L2, VDM28

Ventajas para el cliente:

  • Detección fiable de la posición independientemente del color o el acabado del palé
  • Salidas analógicas y discretas
  • Soluciones ultrasónicas y fotoeléctricas disponibles

Recuento de hojas en la entrega

Solución de sensores:
Sensores láser fotoeléctricos de barrera E18/EV18-LAS

Ventajas para el cliente:

  • Excelente precisión de conmutación
  • Ajuste automático del umbral para un funcionamiento seguro y sin interferencias por el polvo
  • Láser de clase 1 seguro para la vista



Aplicaciones de unidad de impresión

Presencia de papel

Solución de sensores:
Sensores fotoeléctricos de detección directa MLV41, MLV41-8-HV, ML4.2, R2

Ventajas para el cliente:

  • Detecta directamente los soportes ignorando las superficies reflectantes cercanas al objetivo
  • Detección de bordes mejorada con sensores de supresión de fondo
  • Rápido tiempo de respuesta

Colocación del cilindro y las piezas

Solución de sensores:
Sensores inductivos, encoders

Ventajas para el cliente:

  • Detección precisa de dientes de engranaje, muescas y levas de metal
  • El factor de reducción 1 detecta todos los metales a la misma distancia
  • Amplia variedad de rangos de detección y carcasas

Detección del nivel de tinta

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UC300-F43, UB300-18GM

Ventajas para el cliente:

  • Medición fiable del nivel de tinta
  • Alarma de bajo nivel
  • Carcasas resistentes a productos químicos

Detección de doble hoja

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UDC-18GM

Ventajas para el cliente:

  • Identificación de ausencia de hojas y de una o varias hojas (solapamiento)
  • Rápido tiempo de respuesta
  • Gama de soportes extremadamente amplia, como papeles finos, transparencias, cartulinas, superficies brillantes y láminas metálicas

Alineación de hojas (front lay, side lay)

Solución de sensores:
Sensores fotoeléctricos de detección directa ML10, KT10, ML4.2

Ventajas para el cliente:

  • Detección rápida y precisa en una amplia variedad de soportes
  • Poca diferencia negro/blanco con excelente supresión de fondo
  • Amplia variedad de diseños de sensores para su uso en espacios reducidos
  • Protección contra el polvo del papel y las vibraciones
  • Salida 4 en 1 que minimiza el inventario



Aplicaciones de sistema de alimentación

Centrado de la pila

Solución de sensores:
Sensores ultrasónicos UB400-F77, puntero láser M18...LAS-P

Ventajas para el cliente:

  • Alineación correcta de la pila
  • Entrada de aprendizaje
  • Mínima zona ciega
  • Carcasas pequeñas y en miniatura

Supervisión y alineación de altura de apilado

Solución de sensores:
Sensor fotoeléctrico de detección directa y de barrera ML4.2, MLV41, MLV12

Ventajas para el cliente:

  • Detección fiable gracias a la poca diferencia negro/blanco
  • Haz de luz reducido e intenso
  • Salida 4 en 1
  • Lentes antiestáticas que repelen el polvo del papel