Principio funcional de la tecnología Multi-Pixel Technology (MPT)

La medición de la distancia óptica se efectúa en base al principio de triangulación, método geométrico en el que se realiza un cálculo preciso de los ángulos de cada triángulo a fin de medir el objeto.


El haz de energía emite un haz de luz que incide sobre el objeto y este lo devuelve. A continuación, el haz láser reflejado es captado por un receptor fotosensible integrado en el sensor, la barrera multipíxel.

En función de la distancia entre el sensor y el objeto, la luz reflejada incide en distintas posiciones de la barrera multipíxel: si el objeto se encuentra cerca, se producirá un cambio de ángulo mayor. Si está más alejado, este cambio será menor.

La distancia exacta del objeto sometido a medición se obtiene al observar la relación angular y determinar la posición del punto luminoso en el receptor. Este cálculo se efectúa mediante un microprocesador integrado y los correspondientes algoritmos de software.