La perfección tecnológica también es un parámetro mensurable. Al combinar el principio de triangulación con funciones de medición, se garantiza el máximo nivel de precisión y fiabilidad en tareas de detección de objetos, incluso en las más complejas. Sus modos operativos regulables permiten atenuar de forma segura en primer o segundo plano los objetos que puedan generar interferencias. Ninguna otra tecnología ofrece mayor fiabilidad en aplicaciones a corta distancia.
INVULNERABILIDAD
- Detección precisa de objetos como resultado de la evaluación inteligente de la información sobre distancia
- Alto nivel de invulnerabilidad a la luz externa
- Sin interferencias mutuas
- Atenuación segura de objetos en segundo plano
- Resultados fiables incluso con grandes diferencias blanco-negro hasta el rango de detección final
FIABILIDAD
- Detección fiable incluso en condiciones variables
- Alta resistencia a influencias ambientales
- Sin interferencias de superficies de objetos reflectantes u oscuras
- Funcionamiento seguro incluso en aplicaciones de almacenamiento de productos congelados a temperaturas de hasta -30 °C
FLEXIBILIDAD
- La interfaz IO-Link garantiza una adaptación óptima a la aplicación
- Amplia gama de modos operativos en un solo sensor