Los sensores ultrasónicos admiten la detección de objetos sin contacto y la medición de la distancia de los objetos desde el sensor. Para medir, envían impulsos sonoros de alta frecuencia. Los impulsos se propagan en forma de ondas por el aire y se reflejan tan pronto tocan la superficie. Los sensores funcionan según el principio de la tecnología de tiempo de vuelo. De esta forma, se detectan los objetos y se mide la distancia hasta el sensor.
Las ondas sonoras en frecuencias superiores a los 16 kHz no son audibles ni perjudiciales para las personas y reciben el nombre de ondas ultrasónicas. Se pueden propagar a través de diferentes materiales: objetos sólidos (control del material), tejido humano o animal (pruebas de ecografía médica), líquidos (sondas en barcos) o por el aire. Según el tipo de sensor, se cubren distancias de unos pocos centímetros hasta varios metros. Sin embargo, no es posible propagar las ondas sonoras en el vacío. Ya que el comportamiento de la transmisión y la velocidad acústica varían con materiales diferentes, los sensores tienen que estar especialmente adaptados al medio aplicable.
Para producir ondas ultrasónicas, se necesita un transductor piezoeléctrico, el llamado transductor piezocerámico. Cuando llegan a un objeto, se reflejan (eco) y el piezocerámico las vuelve a transforma en una señal eléctrica. El sensor mide el tiempo que transcurre entre la transmisión de los impulsos ultrasónicos y el eco recibido, y determina la distancia hasta el objeto a través de la velocidad acústica. Por lo tanto, el procedimiento también se denomina método de tiempo de tránsito del eco. Los transductores ultrasónicos funcionan con frecuencias diferentes, que oscilan desde 40 … 850 kHz.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.