Puntos destacados + Ventajas


Los sensores ultrasónicos ofrecen ventajas como zonas ciegas mínimas de detección, amplio rango de medición de hasta 10 m, y haces sonoros ajustables; todo ello en soluciones de distinto tamaño y formas de carcasa.

Con su completa selección de funciones y diseños de carcasa, los sensores ultrasónicos son una solución versátil para numerosas aplicaciones industriales. Hay modelos disponibles con alcances de detección de objetos de hasta 10 metros y pueden calcular la separación hasta el sensor con una zona de detección ciega mínima. La amplitud ajustable del haz sonoro y la sincronización garantizan un funcionamiento impecable. Como sensores especialmente resistentes, ofrecen mediciones fiables incluso bajo condiciones ambientales extremas, por lo que son perfectos para exterior, áreas húmedas o aplicaciones higiénicas. Para garantizar una alta precisión, los sensores ultrasónicos también ofrecen función de compensación de temperatura integrada. La función de aprendizaje y la interfaz IO-Link permiten una puesta en marcha rápida y sencilla. Gracias a IO-Link, podrá recuperar y supervisar constantemente datos de diagnóstico importantes.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.