Tipos de sensores ultrasónicos

Sensores cúbicos: versatilidad en términos de diseño y aplicación

Los sensores ultrasónicos de la serie L2 ofrecen distancias de gran alcance y un cabezal giratorio.
Los sensores ultrasónicos de la serie L2 ofrecen distancias de gran alcance y un cabezal giratorio.

En nuestra amplia gama de sensores cúbicos encontrará la solución idónea para prácticamente todas las tareas de medición. Los diseños especiales y las características como las zonas ciegas mínimas de detección , las distancias grandes de alcance y los diseños sumamente resistentes ofrecen la máxima flexibilidad de aplicación. Los sensores ultrasónicos de la serie F77 incluyen numerosas características y opciones de configuración como IO-Link, conmutación de haz sonoro, sincronización, zonas ciegas mínimas de detección y un gran alcance de casi 8 metros. Los sensores ópticos de barrera por reflexión ultrasónicos de la serie F12 son perfectos para realizar mediciones en sistemas de alimentación especialmente pequeños, como máquinas de embotellado o en transportadores vibratorios, a la vez que garantizan la máxima fiabilidad de detección gracias a la sincronización independiente del sensor. Los sensores ultrasónicos de la serie L2 ofrecen distancias de alcance grandes y un cabezal giratorio óptimo para instalaciones especiales. Con índice de protección IP67, están perfectamente indicados para su uso en entornos hostiles. En función del uso previsto, hay otros diseños cúbicos disponibles.


Sensores cilíndricos: máxima flexibilidad para diversas aplicaciones

Sensores ultrasónicos resistentes a sustancias químicas

Sensores higiénicos; para su uso en zonas en contacto con los productos


Sensores de doble hoja: ejecución segura de los procesos y alta disponibilidad de la planta


Si los materiales como el papel, cartón, hojas, láminas o etiquetas se introducen en varias capas, pueden ocasionarse interferencias como paradas de las máquinas, interrupciones de los procesos y los residuos. Los sensores de doble hoja evitan la alimentación de material defectuoso y garantizan procesos seguros y una alta disponibilidad de la planta. Esta tecnología se aplica como control de doble hoja, etiquetas y uniones.


Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.