Topologías

Ethernet-APL se puede aplicar a cualquier protocolo Ethernet industrial como Ethernet/IP, HART-IP, OPC UA y PROFINET. Esto facilita mucho la integración a los planificadores, fabricantes y operadores de plantas, puesto que ya no se necesitan pasarelas ni otras interfaces de protocolo para la infraestructura basada en Ethernet, lo que reduce considerablemente el tiempo y el coste de la planificación y la ingeniería. Además, Ethernet-APL utiliza los conceptos de infraestructura existentes: conectores y tipos de cable para que se puedan reutilizar. Así se protegen las inversiones en instalación e instrumentación.

La nueva capa física avanzada Ethernet está diseñada para admitir cualquier topología de instalación conocida. Los dos ejemplos siguientes son típicos de las plantas de procesos: un diseño de planta compacta y un diseño de planta de largo alcance.


Diseño de planta compacta

El interruptor en carril DIN ofrece funcionalidad y conexiones para la topología en estrella. Cada instrumento se conecta a una rama. La red troncal se puede configurar como un anillo redundante. Los usuarios eligen esta topología cuando se dan las siguientes características y requisitos:

  • Instalaciones en interiores, como las de las industrias química o farmacéutica, o instalaciones del sector de la alimentación y las bebidas
  • Interruptores instalados en cajas de conexiones o paneles de control
  • Longitudes de cable de hasta 200 m hasta el instrumento
  • Normalmente se requiere redundancia Ethernet a nivel de planta o en el interior del armario de control
  • Protección contra explosiones en cualquier zona peligrosa


Esta topología sirve de ejemplo de instalaciones compactas que utilizan una topología en estrella.

Diseño de planta de largo alcance

Ethernet-APL para plantas de largo alcance utiliza la topología de tronco y ramas. Esta topología se puede utilizar en instalaciones exteriores, como las que emplean las industrias del petróleo y el gas o de aguas residuales. Ethernet-APL se conecta al nivel superior del interior del armario de control mediante el interruptor de alimentación. Admite redundancia de anillo para una alta disponibilidad. El interruptor de campo proporciona la barrera intrínsecamente segura para las salidas de las ramas y recibe alimentación del tronco. Es similar a las soluciones actuales FieldConnex® con hubs de alimentación, FieldBarriers y protectores de segmento.

Los usuarios seleccionan la topología de tronco y ramas cuando se dan las siguientes características y requisitos:

  • Longitudes de cable de 1000 m hasta el campo
  • Interruptores de campo alimentados mediante el cable bifilar
  • Distribución a diversos instrumentos a través de la caja de conexiones de campo
  • Redundancia Ethernet a nivel de planta
  • Protección contra explosiones en cualquier zona peligrosa

Este diseño es 100 % compatible con la topología de tronco y ramas que se utiliza frecuentemente en las instalaciones de bus de campo. Proporciona una ruta para proyectos de migración porque el cable instalado se puede volver a utilizar.



Esta topología sirve de ejemplo de instalaciones de largo alcance con líneas troncales y ramas.

Modernización rentable y protección de la inversión

Ethernet-APL es compatible con la topología de tronco y ramas, que es un estándar de facto en las industrias de procesos que utiliza comunicación digital y bus de campo. Por lo tanto, las instalaciones bifilares existentes se pueden reutilizar. Con ello, no solo se ahorran costes y se protegen las inversiones, sino que también se reduce significativamente el tiempo de instalación. La comunicación multipunto común con el bus de campo se separa en comunicación punto a punto mediante interruptores, lo que significa que los posibles fallos solo pueden afectar a esta conexión individual. Por lo tanto, la disponibilidad del sistema mejora a largo plazo porque se elimina la intercomunicación. La conectividad Plug and Play también garantiza que los nuevos dispositivos se puedan integrar rápida y fácilmente en la infraestructura de bus de campo existente.

La instrumentación con comunicaciones PROFIBUS PA puede mantenerse, ya que los interruptores de Pepperl+Fuchs se adaptan a la comunicación y al protocolo y traducen automáticamente los datos del dispositivo a PROFINET. Esta función se basa en la tecnología PROXY-Profile estandarizada, lo que permite utilizarla con cualquier sistema DCS o controlador que admita este perfil.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones

El switch de campo de carril Ethernet-APL para montaje en carril DIN es la última innovación FieldConnex® y el primer producto que permite un acceso directo, rápido y sin interferencias a los dispositivos de campo de la planta de procesos a través de Ethernet-APL. Más información…

Ethernet-APL permite una comunicación continua en todos los niveles jerárquicos. Obtenga más información sobre esta tecnología pionera…

Desde las decisiones a la planificación, instalación y puesta en marcha, hasta el funcionamiento y mantenimiento: descubra cómo sacar el máximo partido de su infraestructura de bus de campo…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.