La capa física avanzada (APL) de Ethernet define la arquitectura conmutada. La intercomunicación entre instrumentos es imposible, lo que aumenta la estabilidad de la comunicación y tiene un efecto positivo duradero sobre la disponibilidad. Obtenga más información sobre la infraestructura Ethernet-APL en esta página.
There are two types of switches to support the Ethernet-APL infrastructure and just three principle product concepts that enable any type of topology for the field of the process plant. The switches that connect to the Ethernet backbone support redundancy and resiliency concepts for high availability.
Los interruptores de campo proporcionan alimentación a la rama a la que está conectado el instrumento. Los requisitos de intensidad y potencia de la señal de la rama son bajos. Dos tipos de interruptores de campo admiten cualquier tipo de topología: el interruptor de campo Ethernet-APL y el interruptor de carril DIN Ethernet-APL.
El interruptor de campo Ethernet-APL para instalaciones de Zona 1/Div. 2 recibe la alimentación del tronco. Conecta las ramas de la APL con el tronco. Las salidas son intrínsecamente seguras y admiten conexiones de la Zona 0/Div. 1.
Características:
Próximamente: el interruptor de campo de carril Ethernet-APL FieldConnex® es un interruptor de campo para instalación en un armario de control o una caja de conexiones. Conecta las ramas de la Ethernet-APL con la red troncal Ethernet de la planta. Recibe la alimentación para sí mismo y para las ramas a través de energía auxiliar externa.
Características:
El interruptor de alimentación Ethernet-APL conecta la red Ethernet-APL con la red Ethernet o troncal de las instalaciones. También proporciona alimentación a la línea troncal. Este interruptor de alimentación se instala normalmente en el armario de la sala de control y recibe alimentación externa.
Características: