Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensores fotoeléctricos de medio alcance para la detección de personas, objetos y vehículos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | 0 ... 6 m | |
Distancia del reflector | 0 ... 6 m | |
Distancia útil límite | 9 m | |
Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 230 mm a una distancia de 6000 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 2,5 ° | |
Límite de luz extraña | 90000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo, parpadea por debajo de la reserva de función | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | < 100 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 25 Hz | |
Tiempo de respuesta | 20 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 30 V CC |
|
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | 5 m cable fijo | |
Material | ||
Carcasa | Luran® | |
Salida de luz | Luran® | |
Masa | 100 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 85 mm | |
Anchura | 19,5 mm | |
Profundidad | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El perfeccionamiento de las características esenciales es el sello distintivo de la serie 91. Como dispositivos de alimentación de CA/CC, estos sensores fotoeléctricos económicos, fiables e intuitivos ofrecen un uso prácticamente universal. Gracias a su diseño estrecho, pueden utilizarse en cualquier entorno.
Los sensores fotoeléctricos de un solo haz de la serie 91 están indicados para la supervisión de puntos de cierre en ascensores, barreras y puertas, así como para la detección y el seguimiento de objetos en sistemas de manipulación de materiales.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 295 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 169 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…