Medidores de distancias/Sensores de distancias

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 150 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Máxima precisión de medición, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricos, Diseño compacto y que ahorra espaciofa


Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 50 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Máxima precisión de medición, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricos, Diseño compacto y que ahorra espaciofa


Medición de distancia al objeto, rango de detección de 100 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, conector M8, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa


Medidor para distancias, Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 4 ... 20 mAfa


Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser clase 2, salida PNP, salida analógica, entrada de control, conector M12, Salida analógica de 4 mA ... 20 mA, Resolución elevada, Capacidad de respuesta muy rápida, adecuada para procesos de sondeos rápidosfa


Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa


Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 1fa


Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa


Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa


Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Descubra los sensores de perfil láser SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2-D con LED integrados…

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…