Sensores LiDAR

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa


R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa


R2000 HD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento precisos, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa

Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Aplicaciones de ultracongelaciónfa

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa

R2300, sensor LiDAR 2D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa

R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa

R2000 SD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento sencillos, rango de medición al objeto de hasta 25 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados