Sensor de detección directa

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 1000 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, cable fijo, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 1000 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, conector M8, 4 clavijas, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, cable fijo, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, cable fijo con conector M8, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, cable fijo con conector M12, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, conector M8, 4 clavijas, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor con supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida PNP, conector M8, 3 clavijas, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor fotoeléctrico de detección directa con punto luminoso rectangular para detección de objetos transparentes, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida PNP, conector M8, Carcasa en miniatura, Fácil manejo, Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad, Fijación roscada completamente metálica, LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutaciónfa


Sensor fotoeléctrico de detección directa con carcasa de metal anticorrosión, supresión de fondo, rango de detección ajustable de 350 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura, Diferencia blanco/negro mínima, Desconexión precisa del fondo, ajustable, Frecuencia de conexión muy altafa


Sensor fotoeléctrico de detección directa, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C., Alto grado de protección IP69K., Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...