No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión ML17-54/115b/127

ML17-54/115b/127
  • Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar
  • Carcasa en miniatura
  • Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápida
  • Versión con filtros polarizados para detección de objetos brillantes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML17-54/115b/127

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 3,5 m
Distancia del reflector50 ... 3500 mm
Distancia útil límite5 m
Objeto de referenciaReflector FE-RR1
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 626 nm
Polfiltrosi
Límite de luz extraña≤ 10000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío< 25 mA
Corriente de trabajo100 mA máximo por salida
Retardo a la disponibilidad≤ 200 ms
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 npn protegidos contra cortocircuito y contra inversión de la polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 150 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzAcrílico
Masaaprox. 23 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura15 mm
Longitud29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/115b/127

Design / Simulation: ML17-54/115b/127

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB

Homologaciones: ML17-54/115b/127

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Productos asociados: ML17-54/115b/127

Accesorios
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...