Amplificador Separador para electroválvula KCD2-SLD-Ex1.1545

KCD2-SLD-Ex1.1545
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 15 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-SLD-Ex1.1545

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus
Tensión de medición18 ... 30 V CC
Pérdida de potencia< 1,5 W
Consumo de potenciamax. 3,5 W a 45 mA corriente de salida
Entrada
Lado de conexiónLado de control
ConexiónBornes 5+, 6-
limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 5 A
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
1-señal: 18… 30 VCC (corriente limitada a ≥ 35 mA)
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
1-señal: 15… 24 VCC (corriente limitada a 5 mA)
0-señal: 0… 5 VCC
Corriente de mediciónalimentado por bucle
Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 35 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
alimentación por bus
señal 1: 5 mA
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Resistencia internaaprox. 167 Ω
Corriente≤ 45 mA
Tensión≥ 15 V
Límite de corriente45 mA
Tensión en vacíomin. 23,6 V
Carganominal 0,05 ... 20 kΩ
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Cortocircuito< 25 Ω
Circuito abierto> 50 kΩ
Corriente de prueba< 500 µA
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2019
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 85 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEUL 23 ATEX 3027 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Consulte el certificado para conocer los parámetros alternativos.
Tensión25,2 V
Corriente52 mA
Alimentación850 mW (curva característica angular)
Resistencia interna167 Ω
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoUL 23 ATEX 3065 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0496 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 23.0016X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KCD2-SLD-Ex1.1545

Función

Esta barrera aislada se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo suministra energía a los solenoides, las luces LED y las alarmas sonoras situados en el área con riesgo de explosión.

El dispositivo se controla con una señal alimentada por bucle o una señal lógica alimentada por bus.

El dispositivo es inmune a los impulsos de prueba de diversos sistemas de control.

El dispositivo simula una carga mínima en la entrada. La carga mínima se establece mediante el modo de operación. En el modo de funcionamiento alimentado por bucle, se simula una carga mínima de 35 mA. En el modo de funcionamiento alimentado por bus, se simula una carga mínima de 5 mA.

La función de transparencia de fallas de línea puede mostrar una falla de línea en el campo mediante un cambio de impedancia en la entrada de conmutación del conductor de solenoide.

Una falla se indica mediante luces LED y se emite a través de una salida de indicación de falla.

Product Documentation: KCD2-SLD-Ex1.1545

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SLD-Ex1.1545

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3087 KB

Productos asociados: KCD2-SLD-Ex1.1545

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.