Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-SLD-Ex1.1065
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para electroválvula KCD2-SLD-Ex1.1065

KCD2-SLD-Ex1.1065
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 65 mA con 10 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-SLD-Ex1.1065

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
ConexiónBornes 5+, 6- alimentado por bucle
Carril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus
Tensión de medición19 ... 30 V CC
alimentado por bucle
Corriente de entrada80 mA a 24 V
Pérdida de potencia1,3 W a 24 V
Carga150 Ω
Entrada
Lado de conexiónLado de control
ConexiónBornes 5+, 6-
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión< 200 mA , 10 ms alimentado por bucle
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Resistencia interna80 Ω
Corrientetip. 65 mA
Tensióntip. 10 V
Límite de corriente65 mA
Tensión en vacíotip. 16,4 V
Carganominal 0,05 ... 18 kΩ
Salida IIMensaje de error
Conexiónterminales 7, 8 , no intrínsecamente segura
Cargando contactoCarga resistiva 30 V CC/0,5 A
Vida útil105 ciclos de conmutación
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducciónseñal en cortocircuito Rcarga < 25 Ω, rotura de hilo Rcarga > 50 kΩ ; corriente de prueba < 500 &micro;A
Aislamiento galvánico
Salida/otros circuitosaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida II/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Longitud114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEEXA 17 ATEX 0002 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Salida IEx ia
Tensión17,3 V
Corriente220 mA
Alimentación947 mW
Alimentación
Tensión segura máxima60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Salida I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0448 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx EXA 17.0001X
Marcas de IECExEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KCD2-SLD-Ex1.1065

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

Suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.

El dispositivo se controla mediante una señal alimentada por lazo o una señal lógica alimentada por bus.

El dispositivo es inmune a los pulsos de prueba de diversos sistemas de control.

El dispositivo simula una carga mínima en la entrada. Esta carga mínima puede ser activada y desactivada.

La función de transparencia de fallos de la línea puede mostrar un fallo de línea en campo mediante un cambio de la impedancia de la entrada de conmutación del controlador de solenoide.

Un fallo de línea se indica mediante un LED rojo y se envía mediante la salida de indicación de fallo o un contacto de conmutación.

Product Documentation: KCD2-SLD-Ex1.1065

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF166 KB
Functional Safety ManualENGPDF435 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SLD-Ex1.1065

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

Homologaciones: KCD2-SLD-Ex1.1065

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe EXA ATEX Category (1) D ATEX ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G ATEX Category 3 GEXA 17 ATEX 0002XALLPDF2278 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20181130ALLPDF414 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF89 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3545CALLPDF88 KB

Productos asociados: KCD2-SLD-Ex1.1065

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.