Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Bornes 5+, 6- alimentado por bucle Carril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus |
|
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC alimentado por bucle |
|
Corriente de entrada | 75 mA a 24 V , 270 Ω Carga | |
Pérdida de potencia | 1,3 W a 24 V , 270 Ω Carga | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Bornes 5+, 6- | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | alimentado por bucle Señal 1: 19 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC alimentación por bus Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA) Señal 0: 0 ... 5 V CC |
|
Corriente de medición | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
|
Corriente de conexión | < 200 mA , 10 ms alimentado por bucle | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | 240 Ω | |
Corriente | tip. 45 mA | |
Tensión | tip. 12 V | |
Límite de corriente | 50 mA | |
Tensión en vacío | tip. 24,6 V | |
Carga | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Salida II | Mensaje de error | |
Conexión | terminales 7, 8 , no intrínsecamente segura | |
Cargando contacto | Carga resistiva 30 V CC/0,5 A | |
Vida útil | 105 ciclos de conmutación | |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Supervisión de fallos de conducción | señal en cortocircuito Rcarga < 25 Ω, rotura de hilo Rcarga > 50 kΩ ; corriente de prueba < 500 µA | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida II/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm , tipo de carcasa A2 | |
Altura | 119 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Longitud | 114 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0002 X | |
Identificación | II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Salida I | Ex ia | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 110 mA | |
Alimentación | 715 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Mensaje de error en grupo | ||
Tensión segura máxima | 60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida I/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0448 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx EXA 17.0001X | |
Marcas de IECEx | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
Suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
El dispositivo se controla mediante una señal alimentada por lazo o una señal lógica alimentada por bus.
El dispositivo es inmune a los pulsos de prueba de diversos sistemas de control.
El dispositivo simula una carga mínima en la entrada. Esta carga mínima puede ser activada y desactivada.
La función de transparencia de fallos de la línea puede mostrar un fallo de línea en campo mediante un cambio de la impedancia de la entrada de conmutación del controlador de solenoide.
Un fallo de línea se indica mediante un LED rojo y se envía mediante la salida de indicación de fallo o un contacto de conmutación.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 166 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 435 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 458 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 71 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316003612 (Singapore) | ALL | 1300 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
EXA IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0001X | ALL | LINK | --- |
Europe EXA ATEX Category (1) D ATEX ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G ATEX Category 3 G | EXA 17 ATEX 0002X | ALL | 2278 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20181130 | ALL | 414 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 89 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3545C | ALL | 88 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|